Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
4 707,8891 kr - 5 231,0006 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
6000.0
4 176,3478 kr - 4 640,3358 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5300.0
514,2258 kr - 857,119 kr 13 I lager
1.5
50.0
750.0
329,3369 kr - 548,9708 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
250.0
2 910,1492 kr - 3 233,4485 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
1700.0
3 639,794 kr - 4 044,2029 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
2150.0
923,8749 kr - 1 539,7156 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
800.0
1 945,3776 kr - 2 161,4801 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
1100.0
159,1434 kr - 265,2011 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
100.0
1 081,7653 kr - 1 802,8662 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
950.0
5 315,186 kr - 5 905,7369 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
50.0
5350.0
3 320,1401 kr - 3 689,0065 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
1950.0
1 026,7429 kr - 1 711,1622 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
900.0
4 288,8987 kr - 4 765,4177 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
2550.0
2 828,2421 kr - 3 142,5419 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
1650.0
3 238,3469 kr - 3 598,2139 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
1900.0
382,6505 kr - 637,8268 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
300.0
494,9737 kr - 824,8802 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
400.0
9 918,1567 kr - 11 020,1994 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
4650.0
10 022,8473 kr - 11 136,5097 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
4700.0
  • av 72
Härdade skaft 40.0 6000.0 1.5 Stål

20283582

Prisintervall
5 231,0006 kr - 4 707,8891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    59.220
  • Material
    Stål
Härdade skaft 40.0 5300.0 1.5 Stål

20283445

Prisintervall
4 640,3358 kr - 4 176,3478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    52.311
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 750.0 1.5 Stål

20283728

Prisintervall
857,119 kr - 514,2258 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    11.550
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 250.0 1.5 Stål

20284800

Prisintervall
548,9708 kr - 329,3369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    5.550
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 1700.0 1.5 Stål

20285098

Prisintervall
3 233,4485 kr - 2 910,1492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    37.740
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 2150.0 1.5 Stål

20285180

Prisintervall
4 044,2029 kr - 3 639,794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    47.730
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 800.0 1.5 Stål

20284916

Prisintervall
1 539,7156 kr - 923,8749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    17.760
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 1100.0 1.5 Stål

20284978

Prisintervall
2 161,4801 kr - 1 945,3776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    24.420
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 100.0 1.5 Stål

20284770

Prisintervall
265,2011 kr - 159,1434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    2.220
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 950.0 1.5 Stål

20284947

Prisintervall
1 802,8662 kr - 1 081,7653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    21.090
  • Material
    Stål
Härdade skaft 50.0 5350.0 1.5 Stål

20284633

Prisintervall
5 905,7369 kr - 5 315,186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    82.390
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 1950.0 1.5 Stål

20285142

Prisintervall
3 689,0065 kr - 3 320,1401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    43.290
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 900.0 1.5 Stål

20284930

Prisintervall
1 711,1622 kr - 1 026,7429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    19.980
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 2550.0 1.5 Stål

20285265

Prisintervall
4 765,4177 kr - 4 288,8987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    56.610
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 1650.0 1.5 Stål

20285081

Prisintervall
3 142,5419 kr - 2 828,2421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    36.630
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 1900.0 1.5 Stål

20285135

Prisintervall
3 598,2139 kr - 3 238,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    42.180
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 300.0 1.5 Stål

20284817

Prisintervall
637,8268 kr - 382,6505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    6.660
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 400.0 1.5 Stål

20284831

Prisintervall
824,8802 kr - 494,9737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    8.880
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 4650.0 1.5 Stål

20285685

Prisintervall
11 020,1994 kr - 9 918,1567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    103.230
  • Material
    Stål
Härdade skaft 60.0 4700.0 1.5 Stål

20285692

Prisintervall
11 136,5097 kr - 10 022,8473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Vikt kg
    104.340
  • Material
    Stål