Meny Sök

Skaft för växelspakar

I produktion

Gängade stänger är gängade i båda ändar för att med ena änden ansluta till din länkenhet och ge ökad inmatningskraft till kuggarna. Valfri variant av knopp kan anslutas till den gängade delen i den andra änden. Stängerna finns i stål eller rostfritt stål med mässingsinsats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Längd, lång gänga Köp
Fråga angående leveranstidhär
M6
88.9 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
127.0 mm
12.7 mm
213,474 kr - 213,474 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
203.2 mm
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
63.5 mm
12.7 mm
115,094 kr - 115,094 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
63.5 mm
12.7 mm
132,4042 kr - 132,4042 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
127.0 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
152.4 mm
19.1 mm
176,8439 kr - 176,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
152.4 mm
19.1 mm
Skaft för växelspak M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    7.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    88.9 mm
Skaft för växelspak M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    7.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    127.0 mm
Skaft för växelspak M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527

Prisintervall
213,474 kr - 213,474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    25.4 mm
  • Axeldiameter
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    203.2 mm
Skaft för växelspak M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    7.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    63.5 mm
Skaft för växelspak 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865

Prisintervall
115,094 kr - 115,094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    63.5 mm
Skaft för växelspak M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503

Prisintervall
132,4042 kr - 132,4042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    127.0 mm
Skaft för växelspak M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    19.1 mm
  • Axeldiameter
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    152.4 mm
Skaft för växelspak 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940

Prisintervall
176,8439 kr - 176,8439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    19.1 mm
  • Axeldiameter
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    152.4 mm