Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - I plast med torx-huvud

I lager

Detta är insexskruvar med torx-huvud. Finns i flera storlekar och är tillverkade av PEEK-material

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Gängans längd Köp
85,9595 kr - 114,903 kr 90 I lager
1.0 mm
M6
10.0 mm
36,571 kr - 48,8337 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
20.0 mm
130,2859 kr - 174,2216 kr 10 I lager
1.0 mm
M3
25.0 mm
36,571 kr - 48,8337 kr 1090 I lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
41,1965 kr - 55,0098 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
10.0 mm
72,4884 kr - 96,8058 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
25.0 mm
85,9595 kr - 114,903 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
16.0 mm
149,926 kr - 176,6633 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
40.0 mm
145,9006 kr - 172,0672 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
30.0 mm
41,1965 kr - 55,0098 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
6.0 mm
99,1753 kr - 132,4257 kr 10 I lager
1.0 mm
M3
20.0 mm
33,2778 kr - 44,5249 kr 3469 I lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
37,2809 kr - 49,6955 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
8.0 mm
21,8622 kr - 29,3002 kr 98 I lager
0.7 mm
M4
6.0 mm
45,8756 kr - 61,1858 kr 66 I lager
0.7 mm
M4
25.0 mm
33,2778 kr - 44,5249 kr 30 I lager
0.5 mm
M3
20.0 mm
37,2809 kr - 49,6955 kr 30 I lager
0.8 mm
M5
10.0 mm
37,2809 kr - 49,6955 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
6.0 mm
22,4284 kr - 30,0184 kr 100 I lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
26,4136 kr - 35,3326 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4
12.0 mm
  • av 3
Skruv Lågt huvud Torx-bits M6 10.0 mm PEEK

10359327

Prisintervall
114,903 kr - 85,9595 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 20.0 mm PEEK

10359167

Prisintervall
48,8337 kr - 36,571 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 25.0 mm PEEK

10359365

Prisintervall
174,2216 kr - 130,2859 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M4 20.0 mm PEEK

10359228

Prisintervall
48,8337 kr - 36,571 kr

Lagernivåer
1090 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 10.0 mm PEEK

10359266

Prisintervall
55,0098 kr - 41,1965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 25.0 mm PEEK

10359303

Prisintervall
96,8058 kr - 72,4884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 16.0 mm PEEK

10359341

Prisintervall
114,903 kr - 85,9595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 40.0 mm PEEK

10359389

Prisintervall
176,6633 kr - 149,926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 30.0 mm PEEK

10359372

Prisintervall
172,0672 kr - 145,9006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 6.0 mm PEEK

10359242

Prisintervall
55,0098 kr - 41,1965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 20.0 mm PEEK

10359358

Prisintervall
132,4257 kr - 99,1753 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 20.0 mm PEEK

10358948

Prisintervall
44,5249 kr - 33,2778 kr

Lagernivåer
3469 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 8.0 mm PEEK

10358979

Prisintervall
49,6955 kr - 37,2809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 6.0 mm PEEK

10358894

Prisintervall
29,3002 kr - 21,8622 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 25.0 mm PEEK

10358955

Prisintervall
61,1858 kr - 45,8756 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M3 20.0 mm PEEK

10358887

Prisintervall
44,5249 kr - 33,2778 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 10.0 mm PEEK

10358986

Prisintervall
49,6955 kr - 37,2809 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 6.0 mm PEEK

10358962

Prisintervall
49,6955 kr - 37,2809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 8.0 mm PEEK

10358900

Prisintervall
30,0184 kr - 22,4284 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 12.0 mm PEEK

10358924

Prisintervall
35,3326 kr - 26,4136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm