Detta är insexskruvar med torx-huvud. Finns i flera storlekar och är tillverkade av PEEK-material
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
99,1753 kr - 132,4257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
136,5239 kr - 160,7205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
76,6466 kr - 90,4861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
27,5799 kr - 36,9125 kr | 18 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
49,151 kr - 65,6383 kr | 10 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
18,0225 kr - 23,8423 kr | 10 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
54,2846 kr - 72,5325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
45,8756 kr - 61,1858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,7464 kr - 22,406 kr | 30 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
88,5576 kr - 104,2744 kr | 60 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
76,6466 kr - 90,4861 kr | 20 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
29,3443 kr - 39,067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
90,202 kr - 120,2172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
50,1877 kr - 67,0746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,7464 kr - 22,406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta