Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,237 kr - 4,237 kr | 287 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
5,3286 kr - 5,3286 kr | 4273 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,237 kr - 4,237 kr | 4298 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,395 kr - 4,395 kr | 4002 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
5,0557 kr - 5,0557 kr | 40 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
51,3329 kr - 70,0046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
119,3124 kr - 151,1692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Brun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
20,5101 kr - 21,3719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
47,0096 kr - 48,8768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
18,1977 kr - 23,1385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
3,921 kr - 4,079 kr | 635 I lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
5,2999 kr - 5,5153 kr | 348 I lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
153,7833 kr - 200,1035 kr | 78 I lager |
M8
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,6104 kr - 4,7972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
59,3474 kr - 86,6225 kr | 310 I lager |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
140,9716 kr - 183,2415 kr | 17 I lager |
M8
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
6,7649 kr - 7,0378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
27,5192 kr - 28,539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
33,3362 kr - 34,873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
40,0006 kr - 41,7098 kr | 10 I lager |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta