Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,237 kr - 4,237 kr | 287 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
7,1958 kr - 7,1958 kr | 31 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
10,1689 kr - 10,1689 kr | 13558 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
15,8709 kr - 15,8709 kr | 410 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
24,0578 kr - 24,0578 kr | 9500 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
90,4286 kr - 105,8256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
59,3474 kr - 86,6225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
8,0288 kr - 8,0288 kr | 35075 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
17,1492 kr - 17,1492 kr | 678 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
18,7866 kr - 18,7866 kr | 3791 I lager |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
11,9499 kr - 26,284 kr | 3027 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
44,4531 kr - 64,9345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
8,9768 kr - 8,9768 kr | 4533 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
11,4903 kr - 25,2068 kr | 1023 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
19,6196 kr - 40,1155 kr | 254 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
37,3291 kr - 67,1895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
24,8908 kr - 50,8876 kr | 1 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
23,9285 kr - 48,9199 kr | 530 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
61,7316 kr - 90,1126 kr | 88 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
11,3179 kr - 11,3179 kr | 3683 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta