Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - Standardhuvud i plast

I lager

Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.

Serienummer: SR2012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
200 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Kompatibel storlek, sexkantsnyckel Gängans längd Drevtyp Köp
69,1141 kr - 87,5561 kr 194 I lager
M6
Brun
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Huvud sexkantigt
104,7053 kr - 132,7129 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Brun
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Huvud sexkantigt
69,1141 kr - 88,4178 kr 138 I lager
M6
Brun
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Huvud sexkantigt
43,5769 kr - 59,4192 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Brun
PEEK
4.0 mm
16.0 mm
Huvud sexkantigt
10,1689 kr - 10,1689 kr 13558 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
50.0 mm
Huvud sexkantigt
15,8709 kr - 15,8709 kr 410 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
50.0 mm
Huvud sexkantigt
24,0578 kr - 24,0578 kr 9500 I lager
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
70.0 mm
Huvud sexkantigt
24,8908 kr - 50,8876 kr 1 I lager
M3
Ljusbrun
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
4,6679 kr - 4,6679 kr 1085 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
6,6787 kr - 6,6787 kr 255050 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
16.0 mm
Huvud sexkantigt
7,641 kr - 7,641 kr 40 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
25.0 mm
Huvud sexkantigt
17,1492 kr - 17,1492 kr 678 I lager
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
7,1958 kr - 7,1958 kr 31 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
11,3179 kr - 11,3179 kr 3683 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
4,237 kr - 4,237 kr 1932 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
10.0 mm
Huvud sexkantigt
7,9426 kr - 7,9426 kr 8496 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
50.0 mm
Huvud sexkantigt
6,3053 kr - 6,3053 kr 890 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
10,8296 kr - 10,8296 kr 615 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
18,7866 kr - 18,7866 kr 3791 I lager
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
102,8812 kr - 120,3752 kr 50 I lager
M6
Ljusbrun
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
  • av 10
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 10.0 mm PEEK

10360514

Prisintervall
87,5561 kr - 69,1141 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 25.0 mm PEEK

10360552

Prisintervall
132,7129 kr - 104,7053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 12.0 mm PEEK

10360521

Prisintervall
88,4178 kr - 69,1141 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 16.0 mm PEEK

10360477

Prisintervall
59,4192 kr - 43,5769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 50.0 mm PA

10054017

Prisintervall
10,1689 kr - 10,1689 kr

Lagernivåer
13558 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 50.0 mm PA

10054093

Prisintervall
15,8709 kr - 15,8709 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 70.0 mm PA

10054185

Prisintervall
24,0578 kr - 24,0578 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    70.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 20.0 mm PEEK

10220498

Prisintervall
50,8876 kr - 24,8908 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 20.0 mm PA

10053898

Prisintervall
4,6679 kr - 4,6679 kr

Lagernivåer
1085 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 16.0 mm PA

10053973

Prisintervall
6,6787 kr - 6,6787 kr

Lagernivåer
255050 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 25.0 mm PA

10054055

Prisintervall
7,641 kr - 7,641 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 30.0 mm PA

10054130

Prisintervall
17,1492 kr - 17,1492 kr

Lagernivåer
678 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 20.0 mm PA

10053980

Prisintervall
7,1958 kr - 7,1958 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 20.0 mm PA

10054062

Prisintervall
11,3179 kr - 11,3179 kr

Lagernivåer
3683 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 10.0 mm PA

10053867

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
1932 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 50.0 mm PA

10053942

Prisintervall
7,9426 kr - 7,9426 kr

Lagernivåer
8496 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 40.0 mm PA

10053935

Prisintervall
6,3053 kr - 6,3053 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 60.0 mm PA

10054024

Prisintervall
10,8296 kr - 10,8296 kr

Lagernivåer
615 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 40.0 mm PA

10054147

Prisintervall
18,7866 kr - 18,7866 kr

Lagernivåer
3791 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 30.0 mm PEEK

10220702

Prisintervall
120,3752 kr - 102,8812 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm