Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - Standardhuvud i plast

I lager

Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.

Serienummer: SR2012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
200 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Kompatibel storlek, sexkantsnyckel Gängans längd Drevtyp Köp
23,9285 kr - 48,9199 kr 530 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
Huvud sexkantigt
44,4531 kr - 64,9345 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Ljusbrun
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
61,7316 kr - 90,1126 kr 88 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
59,3474 kr - 86,6225 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Huvud sexkantigt
14,5208 kr - 14,5208 kr 1409 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
18,1833 kr - 18,1833 kr 80 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
8,0288 kr - 8,0288 kr 35075 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
8,9768 kr - 8,9768 kr 4533 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
9,58 kr - 9,58 kr 853 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
10,9445 kr - 13,9319 kr 402 I lager
M5
Transparent
PC
4.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
18,6573 kr - 31,9143 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PEEK
2.5 mm
15.0 mm
Huvud sexkantigt
18,7291 kr - 18,7291 kr 3500 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
70.0 mm
Huvud sexkantigt
134,5514 kr - 174,9111 kr 983 I lager
M8
Ljusbrun
PEEK
6.0 mm
15.0 mm
Huvud sexkantigt
4,6104 kr - 4,7972 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Transparent
PC
2.5 mm
12.0 mm
Huvud sexkantigt
10,4274 kr - 13,2569 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Transparent
PC
5.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
24,8908 kr - 50,8876 kr 1155 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
19,3611 kr - 19,3611 kr 1349 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
80.0 mm
Huvud sexkantigt
7,7559 kr - 7,7559 kr 1723 I lager
M10
Naturfärgad
PA
10.0 mm
16.0 mm
Huvud sexkantigt
21,0272 kr - 21,8746 kr 80 I lager
M3
Brun
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Huvud sexkantigt
12,4382 kr - 27,3182 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Huvud sexkantigt
  • av 10
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 15.0 mm PEEK

10220542

Prisintervall
48,9199 kr - 23,9285 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    15.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 20.0 mm PEEK

10220627

Prisintervall
64,9345 kr - 44,4531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 30.0 mm PEEK

10220573

Prisintervall
90,1126 kr - 61,7316 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 10.0 mm PEEK

10220658

Prisintervall
86,6225 kr - 59,3474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 40.0 mm PA

10054079

Prisintervall
14,5208 kr - 14,5208 kr

Lagernivåer
1409 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 60.0 mm PA

10054109

Prisintervall
18,1833 kr - 18,1833 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 30.0 mm PA

10053997

Prisintervall
8,0288 kr - 8,0288 kr

Lagernivåer
35075 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 40.0 mm PA

10054000

Prisintervall
8,9768 kr - 8,9768 kr

Lagernivåer
4533 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 60.0 mm PA

10053959

Prisintervall
9,58 kr - 9,58 kr

Lagernivåer
853 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 30.0 mm PC

10360170

Prisintervall
13,9319 kr - 10,9445 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 15.0 mm PEEK

10220481

Prisintervall
31,9143 kr - 18,6573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    15.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 70.0 mm PA

10054116

Prisintervall
18,7291 kr - 18,7291 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    70.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 15.0 mm PEEK

10220740

Prisintervall
174,9111 kr - 134,5514 kr

Lagernivåer
983 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 12.0 mm PC

10360064

Prisintervall
4,7972 kr - 4,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 20.0 mm PC

10360217

Prisintervall
13,2569 kr - 10,4274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 20.0 mm PEEK

10220559

Prisintervall
50,8876 kr - 24,8908 kr

Lagernivåer
1155 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 80.0 mm PA

10054123

Prisintervall
19,3611 kr - 19,3611 kr

Lagernivåer
1349 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    80.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 16.0 mm PA

10054277

Prisintervall
7,7559 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
1723 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 12.0 mm PEEK

10360330

Prisintervall
21,8746 kr - 21,0272 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 12.0 mm PEEK

10220474

Prisintervall
27,3182 kr - 12,4382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm