Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,0401 kr - 43,9216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
7,4686 kr - 7,7703 kr | 2192 I lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,6104 kr - 4,7972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
6,7649 kr - 7,0378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
8,8762 kr - 9,2496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
47,0096 kr - 48,8768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
40,0006 kr - 41,7098 kr | 10 I lager |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
18,1977 kr - 23,1385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
33,3362 kr - 34,873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
69,1141 kr - 87,5561 kr | 194 I lager |
M6
|
Brun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
104,7053 kr - 132,7129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Brun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
43,5769 kr - 59,4192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
51,3329 kr - 70,0046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
69,1141 kr - 88,4178 kr | 138 I lager |
M6
|
Brun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
5,0557 kr - 5,0557 kr | 40 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
5,3286 kr - 5,3286 kr | 4273 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,395 kr - 4,395 kr | 4002 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,237 kr - 4,237 kr | 4298 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,237 kr - 4,237 kr | 25152 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
6,6787 kr - 6,6787 kr | 255050 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta