Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,0096 kr - 48,8768 kr | 70 I lager |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
9,3502 kr - 11,878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
8,8762 kr - 9,2496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
13,0989 kr - 16,6609 kr | 189 I lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
42,0401 kr - 43,9216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
19,1457 kr - 19,9931 kr | 70 I lager |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
75,9365 kr - 119,6025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
38,9952 kr - 43,8785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
42,8875 kr - 48,2449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
56,5035 kr - 63,5557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
18,8871 kr - 32,3164 kr | 175 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
8,1006 kr - 14,3054 kr | 700 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
10,9445 kr - 17,7237 kr | 350 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
5,0988 kr - 9,9965 kr | 1089 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
14,6501 kr - 27,9357 kr | 50 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
8,0144 kr - 14,1474 kr | 434 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
4,2657 kr - 9,3933 kr | 900 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
17,2929 kr - 32,9627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
24,3019 kr - 41,5661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
7,8277 kr - 19,8207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta