Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
4,5693 kr - 8,7878 kr 2680 I lager
27,3523 kr - 27,3523 kr 770 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
91,924 kr - 91,924 kr 133 I lager
89.0 mm
8
27.5 mm
37,8137 kr - 37,8137 kr 2138 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
35,4928 kr - 35,4928 kr 900 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
2,653 kr - 2,9324 kr 22362 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
52,2479 kr - 52,2479 kr 602 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
45,2689 kr - 45,2689 kr 1804 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
4,3221 kr - 4,3221 kr 3000 I lager
4
23.9 mm
5,6013 kr - 5,6013 kr 3000 I lager
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
27,2271 kr - 30,0909 kr 287 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
11,1152 kr - 11,1152 kr Fråga angående leveranstidhär
2
12.7 mm
10312766 54,6308 kr - 54,6308 kr 600 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
68,5078 kr - 68,5078 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
3,7683 kr - 3,7683 kr Fråga angående leveranstidhär
5
25.2 mm
15.7 mm
3,6873 kr - 4,0087 kr 4853 I lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
48,9608 kr - 48,9608 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
27,707 kr - 34,5627 kr 21025 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
47,4494 kr - 47,4494 kr 47 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
23,67 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
  • av 2
Fiberklämma Naturfärgad PP;TPE

10111833

Prisintervall
8,7878 kr - 4,5693 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Antal i förpackningen
    10
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberklämma 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturfärgad PP;TPE

10316108

Prisintervall
27,3523 kr - 27,3523 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
Fiberklämma 89.0 mm 27.5 mm Svart Nylon 6

10312384

Prisintervall
91,924 kr - 91,924 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Total bredd
    27.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312834

Prisintervall
37,8137 kr - 37,8137 kr

Lagernivåer
2138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312780

Prisintervall
35,4928 kr - 35,4928 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 37.0 mm (L) 6 Svart

10111802

Prisintervall
2,9324 kr - 2,653 kr

Lagernivåer
22362 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Total höjd
    6.2 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312797

Prisintervall
52,2479 kr - 52,2479 kr

Lagernivåer
602 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Prisintervall
45,2689 kr - 45,2689 kr

Lagernivåer
1804 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315897

Prisintervall
4,3221 kr - 4,3221 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total bredd
    23.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
  • Antal skåror
    4
Fiberklämma 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315996

Prisintervall
5,6013 kr - 5,6013 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
Fiberklämma 35.4 mm (L) 6 Naturfärgad

10316122

Prisintervall
30,0909 kr - 27,2271 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
Fiberklämma 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315989

Prisintervall
11,1152 kr - 11,1152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grön Nylon 6

10312766

Prisintervall
54,6308 kr - 54,6308 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312742

Prisintervall
68,5078 kr - 68,5078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10111390

Prisintervall
3,7683 kr - 3,7683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    15.7 mm
  • Total bredd
    25.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 35.63 mm 5.8 mm 12 Svart Nylon 6/6

10111789

Prisintervall
4,0087 kr - 3,6873 kr

Lagernivåer
4853 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Totallängd
    35.63 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grön Nylon 6

10312773

Prisintervall
48,9608 kr - 48,9608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Prisintervall
34,5627 kr - 27,707 kr

Lagernivåer
21025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Svart Nylon 6

10312322

Prisintervall
47,4494 kr - 47,4494 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312858

Prisintervall
23,67 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6