Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
4,5693 kr - 8,7878 kr 2680 I lager
3,4779 kr - 3,8957 kr 7963 I lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
3,6873 kr - 4,0087 kr 4853 I lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
27,3523 kr - 27,3523 kr 770 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
3,7683 kr - 3,7683 kr Fråga angående leveranstidhär
5
25.2 mm
15.7 mm
3,1336 kr - 3,5438 kr 14637 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
27,707 kr - 34,5627 kr 21025 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
91,924 kr - 91,924 kr 133 I lager
89.0 mm
8
27.5 mm
27,2271 kr - 30,0909 kr 287 I lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
11,1152 kr - 11,1152 kr Fråga angående leveranstidhär
2
12.7 mm
5,6013 kr - 5,6013 kr 3000 I lager
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
18,8886 kr - 18,8886 kr 10188 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
25,8954 kr - 25,8954 kr 2570 I lager
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
  • av 2
Fiberklämma Naturfärgad PP;TPE

10111833

Prisintervall
8,7878 kr - 4,5693 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Antal i förpackningen
    10
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberklämma 35.63 mm 5.8 mm 12 Svart Nylon 6/6

10111796

Prisintervall
3,8957 kr - 3,4779 kr

Lagernivåer
7963 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Totallängd
    35.63 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Fiberklämma 35.63 mm 5.8 mm 12 Svart Nylon 6/6

10111789

Prisintervall
4,0087 kr - 3,6873 kr

Lagernivåer
4853 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Totallängd
    35.63 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Fiberklämma 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturfärgad PP;TPE

10316108

Prisintervall
27,3523 kr - 27,3523 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10111390

Prisintervall
3,7683 kr - 3,7683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    15.7 mm
  • Total bredd
    25.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 37.0 mm 6.0 mm 6 Svart Nylon 6/6

10111826

Prisintervall
3,5438 kr - 3,1336 kr

Lagernivåer
14637 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Prisintervall
34,5627 kr - 27,707 kr

Lagernivåer
21025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 89.0 mm 27.5 mm Svart Nylon 6

10312384

Prisintervall
91,924 kr - 91,924 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Total bredd
    27.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberklämma 35.4 mm (L) 6 Naturfärgad

10316122

Prisintervall
30,0909 kr - 27,2271 kr

Lagernivåer
287 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    35.4 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
Fiberklämma 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315989

Prisintervall
11,1152 kr - 11,1152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315996

Prisintervall
5,6013 kr - 5,6013 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312841

Prisintervall
18,8886 kr - 18,8886 kr

Lagernivåer
10188 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm (L) Svart

10312285

Prisintervall
25,8954 kr - 25,8954 kr

Lagernivåer
2570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Snäppfäste; självhäftande
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    14.75 mm