Slitsskruvar med cylindriskt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den har ett cylindriskt huvud med en slitsad drivning som möjliggör säker vridmomentapplikation med hjälp av standardverktyg. Den slitsade utformningen underlättar enkel installation och borttagning. Den robusta huvudformen ökar kontaktområdet, vilket förbättrar lastfördelningen och dess mekaniska tillförlitlighet i monterade komponenter.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektronik- och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0088
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
8.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
8.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
15.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
8.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
6.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
15.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
15.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
8.0
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta