Meny Sök

Skruv med spår - PEEK

I produktion

Slitsskruvar med cylindriskt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den har ett cylindriskt huvud med en slitsad drivning som möjliggör säker vridmomentapplikation med hjälp av standardverktyg. Den slitsade utformningen underlättar enkel installation och borttagning. Den robusta huvudformen ökar kontaktområdet, vilket förbättrar lastfördelningen och dess mekaniska tillförlitlighet i monterade komponenter.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektronik- och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0088

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
15.0
Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
6.0
Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
6.0
Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
10.0
Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
12.0
Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
25.0
Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
10.0
Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
8.0
Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
4.0
  • av 3
Skruv med spår M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20835149


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M2.5 6.0 4.5 Beige PEEK

20835033


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Skruv med spår M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20835101


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20835163


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M2.5 10.0 4.5 Beige PEEK

20835057


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Skruv med spår M2.5 12.0 4.5 Beige PEEK

20835064


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Skruv med spår M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20835439


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M2 10.0 3.8 Beige PEEK

20834999


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Skruv med spår M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20835118


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M3 4.0 5.5 Beige PEEK

20835095


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0