Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
70.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
70.0 mm
M20
27.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
80.0 mm
M16
22.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M6 40.0 mm Rostfritt stål

10506523


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M3 5.0 mm Rostfritt stål

10505922


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M4 10.0 mm Rostfritt stål

10505984


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M4 12.0 mm Rostfritt stål

10506004


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M16 30.0 mm Rostfritt stål

10505625


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M3 8.0 mm Rostfritt stål

10505977


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M16 70.0 mm Rostfritt stål

10505700


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M12 70.0 mm Rostfritt stål

10505564


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 40.0 mm Rostfritt stål

10505472


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M5 55.0 mm Rostfritt stål

10506356


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M6 30.0 mm Rostfritt stål

10506493


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 35.0 mm Rostfritt stål

10506509


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M4 30.0 mm Rostfritt stål

10506080


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M20 70.0 mm Rostfritt stål

10505786


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    36.0 mm
  • Huvudets höjd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
Ansatsskruv M16 100.0 mm Rostfritt stål

10505618


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M16 55.0 mm Rostfritt stål

10505670


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M4 20.0 mm Rostfritt stål

10506059


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M4 6.0 mm Rostfritt stål

10506141


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M16 65.0 mm Rostfritt stål

10505694


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M16 80.0 mm Rostfritt stål

10505717


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm