Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
70.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M6 16.0 mm Rostfritt stål

10506431


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 60.0 mm Rostfritt stål

10506585


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M5 30.0 mm Rostfritt stål

10506288


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 70.0 mm Rostfritt stål

10506394


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M6 20.0 mm Rostfritt stål

10506448


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 40.0 mm Rostfritt stål

10506523


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 70.0 mm Rostfritt stål

10506608


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M8 100.0 mm Rostfritt stål

10504895


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 30.0 mm Rostfritt stål

10504970


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 65.0 mm Rostfritt stål

10505076


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 16.0 mm Rostfritt stål

10504918


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 40.0 mm Rostfritt stål

10504994


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 60.0 mm Rostfritt stål

10505069


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 35.0 mm Rostfritt stål

10504987


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M10 100.0 mm Rostfritt stål

10505151


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M8 60.0 mm Rostfritt stål

10505052


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 16.0 mm Rostfritt stål

10504901


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 20.0 mm Rostfritt stål

10504925


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 30.0 mm Rostfritt stål

10504963


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 55.0 mm Rostfritt stål

10505045


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm