Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
10506547 Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
55.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M4 30.0 mm Rostfritt stål

10506097


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M4 10.0 mm Rostfritt stål

10505991


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M5 10.0 mm Rostfritt stål

10506189


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M3 4.0 mm Rostfritt stål

10505915


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M3 6.0 mm Rostfritt stål

10505953


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M6 50.0 mm Rostfritt stål

10506547


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M16 45.0 mm Rostfritt stål

10505656


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M10 30.0 mm Rostfritt stål

10505229


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 45.0 mm Rostfritt stål

10505274


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 55.0 mm Rostfritt stål

10505304


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 50.0 mm Rostfritt stål

10505281


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 80.0 mm Rostfritt stål

10505366


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M12 80.0 mm Rostfritt stål

10505588


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M10 25.0 mm Rostfritt stål

10505212


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 50.0 mm Rostfritt stål

10505298


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 30.0 mm Rostfritt stål

10505236


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 40.0 mm Rostfritt stål

10505267


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M12 100.0 mm Rostfritt stål

10505403


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M10 40.0 mm Rostfritt stål

10505250


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M6 20.0 mm Rostfritt stål

10506448


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm