Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
0,9901 kr - 1,2224 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,4144 kr - 0,5117 kr 1000 I lager
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,3513 kr - 0,3513 kr 2985 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,6235 kr - 0,6235 kr 11000 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,5675 kr - 0,5675 kr 5578 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,539 kr - 0,539 kr 3039 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
1,0388 kr - 1,0388 kr 3886 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,6231 kr - 0,6231 kr 266 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,6028 kr - 0,6028 kr 4046 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,4239 kr - 0,4239 kr 38349 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,3962 kr - 0,3962 kr 12345 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,4596 kr - 0,4596 kr 2386 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,4738 kr - 0,4738 kr 10075 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,4929 kr - 0,4929 kr 7702 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,2673 kr - 0,2673 kr 7132 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,8067 kr - 0,8067 kr 900 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,4337 kr - 0,4337 kr 2997 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,4801 kr - 0,4801 kr 10593 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,4796 kr - 0,4796 kr 12141 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,397 kr - 0,397 kr 2526 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M6 12.0 mm PA

10399750

Prisintervall
1,2224 kr - 0,9901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.2 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm PA

10398432

Prisintervall
0,5117 kr - 0,4144 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.7 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt, skårat huvud
Skruv med räfflat huvud och spår M3 25.0 mm PA

10056042

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3513 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 30.0 mm PA

10056127

Prisintervall
0,6235 kr - 0,6235 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 10.0 mm PA

10056233

Prisintervall
0,5675 kr - 0,5675 kr

Lagernivåer
5578 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 25.0 mm PA

10056271

Prisintervall
0,539 kr - 0,539 kr

Lagernivåer
3039 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 40.0 mm PA

10056226

Prisintervall
1,0388 kr - 1,0388 kr

Lagernivåer
3886 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 16.0 mm PA

10056257

Prisintervall
0,6231 kr - 0,6231 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 12.0 mm PA

10056240

Prisintervall
0,6028 kr - 0,6028 kr

Lagernivåer
4046 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 10.0 mm PA

10056073

Prisintervall
0,4239 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
38349 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 4.0 mm PA

10055960

Prisintervall
0,3962 kr - 0,3962 kr

Lagernivåer
12345 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 10.0 mm PA

10056158

Prisintervall
0,4596 kr - 0,4596 kr

Lagernivåer
2386 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 16.0 mm PA

10056172

Prisintervall
0,4738 kr - 0,4738 kr

Lagernivåer
10075 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 8.0 mm PA

10056141

Prisintervall
0,4929 kr - 0,4929 kr

Lagernivåer
7702 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm PA

10056097

Prisintervall
0,2673 kr - 0,2673 kr

Lagernivåer
7132 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 40.0 mm PA

10056134

Prisintervall
0,8067 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 12.0 mm PA

10056080

Prisintervall
0,4337 kr - 0,4337 kr

Lagernivåer
2997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 25.0 mm PA

10056110

Prisintervall
0,4801 kr - 0,4801 kr

Lagernivåer
10593 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 20.0 mm PA

10056189

Prisintervall
0,4796 kr - 0,4796 kr

Lagernivåer
12141 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 20.0 mm PA

10056035

Prisintervall
0,397 kr - 0,397 kr

Lagernivåer
2526 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm