Meny Sök

Skruvbara buffertfötter

I lager

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Basform Basens höjd Allt material Fotdiameter Köp
4,5138 kr - 5,5725 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Termoplastisk elastomer
18,6697 kr - 18,6697 kr 14 I lager
Svart
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
60.0 mm
7,9841 kr - 7,9841 kr 16015 I lager
Svart
Neoprengummi
14,705 kr - 20,1934 kr 653 I lager
Svart
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
50.0 mm
3,9441 kr - 3,9441 kr 286 I lager
Svart
Neoprengummi
11,2876 kr - 15,5038 kr 3305 I lager
Svart
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
40.0 mm
4,9866 kr - 6,1563 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Termoplastisk elastomer
8,0282 kr - 8,0282 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Neoprengummi
5,6341 kr - 5,6341 kr 6015 I lager
Svart
Neoprengummi
2,2486 kr - 4,083 kr 27080 I lager
Vit
Rund
12.5 mm
Polyvinylklorid
25.0 mm
2,8699 kr - 10,7039 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
TPE/TPV
1,7752 kr - 4,3277 kr 9900 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
2,2486 kr - 4,083 kr 66540 I lager
Svart
Polyvinylklorid
2,5741 kr - 9,6052 kr 2440 I lager
Svart
TPE/TPV
5,2369 kr - 5,2369 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Rund
8.0 mm
Lågdensitetspolyeten
19.0 mm
1,1701 kr - 2,8322 kr 82500 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,5089 kr - 2,7664 kr 68700 I lager
Vit
Rund
7.5 mm
Polyvinylklorid
15.0 mm
2,7812 kr - 5,0742 kr 13100 I lager
Svart
Polyvinylklorid
5,9914 kr - 19,8073 kr 8200 I lager
Svart
TPE/TPV
3,654 kr - 8,9047 kr 10353 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Nitfötter 0.201 in Svart

10154724

Prisintervall
5,5725 kr - 4,5138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ av montage
    Drive Screw
  • Typ
    1
Skruvfötter 60.0 mm M4 ABS Svart

10149072

Prisintervall
18,6697 kr - 18,6697 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter Neopren

10172063

Prisintervall
7,9841 kr - 7,9841 kr

Lagernivåer
16015 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Commodity Code
    4016999790
Skruvfötter 50.0 mm M4 ABS Svart

10149089

Prisintervall
20,1934 kr - 14,705 kr

Lagernivåer
653 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter Neopren

10172070

Prisintervall
3,9441 kr - 3,9441 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter 40.0 mm M4 ABS Svart

10149065

Prisintervall
15,5038 kr - 11,2876 kr

Lagernivåer
3305 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.201 in Svart

10154700

Prisintervall
6,1563 kr - 4,9866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ av montage
    Drive Screw
  • Typ
    1
Skruvfötter Neopren (DIA) (H)

10172056

Prisintervall
8,0282 kr - 8,0282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Skruvfötter Neopren

10172049

Prisintervall
5,6341 kr - 5,6341 kr

Lagernivåer
6015 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Skruvfötter 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Prisintervall
4,083 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
27080 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter TPE/TPV

10089873

Prisintervall
10,7039 kr - 2,8699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Prisintervall
4,3277 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118467

Prisintervall
4,083 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
66540 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    12.5 mm
Skruvfötter TPE/TPV

10089910

Prisintervall
9,6052 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
2440 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter 19.0 mm 8.0 mm Naturgummi

10252482

Prisintervall
5,2369 kr - 5,2369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Naturgummi
  • Basmaterial
    Naturgummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skruvfötter 11.9 mm 19.8 mm LDPE - PIR

10104552

Prisintervall
2,8322 kr - 1,1701 kr

Lagernivåer
82500 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Prisintervall
2,7664 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
68700 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118993

Prisintervall
5,0742 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
13100 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    23.0 mm
Skruvfötter TPE/TPV

10089941

Prisintervall
19,8073 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter LDPE

10268988

Prisintervall
8,9047 kr - 3,654 kr

Lagernivåer
10353 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090