Meny Sök

Skruvgenomföringar

I lager

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla gängstorlekar Huvudets höjd Huvuddiameter Hålstorlek Paneltjocklekar Köp
2,14 kr - 3,2172 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
0,8847 kr - 1,3271 kr 8895 I lager
0.8 mm
0,7399 kr - 0,8953 kr 3100 I lager
1.3 mm
1,662 kr - 2,011 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
0,9511 kr - 1,1509 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr 3000 I lager
2.0 mm
0,7502 kr - 0,9077 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0,7827 kr - 1,1748 kr 2000 I lager
1.1 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr 919 I lager
1.3 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr 1442 I lager
2.1 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr 3000 I lager
1.6 mm
0,8904 kr - 1,1878 kr 1000 I lager
2.4 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr 1796 I lager
0.9 mm
0,9077 kr - 1,3616 kr 1190 I lager
1.6 mm
0,9292 kr - 1,3946 kr 6892 I lager
3.2 mm
1,0843 kr - 1,623 kr 500 I lager
2.2 mm
1,2473 kr - 1,372 kr 1000 I lager
0.9 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr 1000 I lager
2.0 mm
0,561 kr - 0,6788 kr 2000 I lager
0.8 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr 9000 I lager
2.0 mm
  • av 4
Plåtmutter 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Prisintervall
3,2172 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    12.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Prisintervall
1,3271 kr - 0,8847 kr

Lagernivåer
8895 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    8.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Prisintervall
0,8953 kr - 0,7399 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.9 mm
  • Totallängd
    8.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307731

Prisintervall
2,011 kr - 1,662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Prisintervall
1,1509 kr - 0,9511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307663

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Prisintervall
0,9077 kr - 0,7502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Prisintervall
1,1748 kr - 0,7827 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.7 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
919 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    5.5 mm
  • Totallängd
    6.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
1442 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.5 mm
  • Totallängd
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.8 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Prisintervall
1,1878 kr - 0,8904 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
1796 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    8.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307267

Prisintervall
1,3616 kr - 0,9077 kr

Lagernivåer
1190 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Prisintervall
1,3946 kr - 0,9292 kr

Lagernivåer
6892 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    11.3 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Prisintervall
1,623 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.5 mm
  • Totallängd
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Prisintervall
1,372 kr - 1,2473 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    10.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    13.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Prisintervall
0,6788 kr - 0,561 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    10.3 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2