Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8326 kr - 19,9618 kr | 18 I lager |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 19,5545 kr - 30,4181 kr | 14 I lager |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 3,948 kr - 6,1414 kr | 1250 I lager |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 11,5499 kr - 17,9665 kr | 150 I lager |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 13,4437 kr - 20,9124 kr | 15 I lager |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 4,6441 kr - 7,2243 kr | 240 I lager |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 18,3323 kr - 28,5169 kr | 110 I lager |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 6,7526 kr - 10,5041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 1,7662 kr - 2,7475 kr | 1080 I lager |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 17,1101 kr - 26,6158 kr | 100 I lager |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 5,1947 kr - 8,0806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 0,1349 kr - 0,2099 kr | 17500 I lager |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Svart
|
Cap
|
||
| 1,037 kr - 1,4518 kr | 67600 I lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Vit
|
|
||
| 3,3286 kr - 12,4518 kr | 880 I lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,1672 kr - 2,8322 kr | 430250 I lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Svart
|
|
||
| 0,4452 kr - 1,6646 kr | 5542 I lager |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,5492 kr - 2,26 kr | 9903 I lager |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,1672 kr - 2,8322 kr | 2450 I lager |
7/16
|
|
Svart
|
1
|
||
| 4,0978 kr - 4,0978 kr | 1268 I lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
|
||
| 0,6913 kr - 2,5858 kr | 175900 I lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Svart
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta