Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D Färg Typ Köp
1,0068 kr - 3,7657 kr 15877 I lager
1/4
Vit
1
1,1274 kr - 4,2182 kr 4425 I lager
M10
15.8 mm
Vit
1
1,504 kr - 2,1942 kr Fråga angående leveranstidhär
M12;1/2
23.6 mm
Grå
1
1,3558 kr - 1,8982 kr 1593 I lager
7/16
Grå
1
1,982 kr - 2,7749 kr 2800 I lager
29.8 mm
Vit
3,5332 kr - 3,5332 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
44.4 mm
Vit
1
0,6018 kr - 0,8425 kr 64 I lager
M12
Vit
1
3,5189 kr - 4,9264 kr 1080 I lager
M20
37.7 mm
Grå
1
3,5332 kr - 3,5332 kr 400 I lager
M24
44.4 mm
Svart
1
1,4362 kr - 3,4757 kr 2380 I lager
23.6 mm
Svart
0,6621 kr - 0,9269 kr 14405 I lager
M6
12.9 mm
Grå
1
1,1332 kr - 2,7497 kr 9100 I lager
21.3 mm
Vit
Fråga angående leveranstidhär
5/16 UNF
Grön
2
0,7626 kr - 1,2574 kr 19000 I lager
5/16 UNF
Svart
2
2,3698 kr - 3,3178 kr 2500 I lager
M16
29.8 mm
Grå
1
Fråga angående leveranstidhär
5/16 UNF
Grön
2
2,93 kr - 4,102 kr 2879 I lager
M18
34.0 mm
Grå
1
0,9393 kr - 1,3099 kr 6438 I lager
M8
16.6 mm
Vit
1
1,363 kr - 1,8815 kr 28200 I lager
M12
24.0 mm
Grå
1
1,2208 kr - 1,5799 kr 19790 I lager
M10
22.0 mm
Svart
1
  • av 5
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Vit

10072585

Prisintervall
3,7657 kr - 1,0068 kr

Lagernivåer
15877 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M10 LDPE - PIR Vit

10074640

Prisintervall
4,2182 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
4425 I lager
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • Bultgänga
    M10
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Grå

10103968

Prisintervall
2,1942 kr - 1,504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Grå

10104040

Prisintervall
1,8982 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
1593 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 23.7 mm LDPE - PIR Vit

10086483

Prisintervall
2,7749 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Skyddslock för bultar M24 35.8 mm LDPE Vit

10087374

Prisintervall
3,5332 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Skyddslock för bultar M12 17.8 mm LDPE - PIR Vit

10074602

Prisintervall
0,8425 kr - 0,6018 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • Bultgänga
    M12
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M20 29.8 mm LDPE Grå

10104002

Prisintervall
4,9264 kr - 3,5189 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Skyddslock för bultar M24 35.8 mm LDPE Svart

10087381

Prisintervall
3,5332 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Skyddslock för bultar 18.8 mm LDPE - PIR Svart

10086995

Prisintervall
3,4757 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
2380 I lager
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Skyddslock för bultar M6 9.8 mm LDPE - PIR Grå

10103937

Prisintervall
0,9269 kr - 0,6621 kr

Lagernivåer
14405 I lager
Egenskaper
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Skyddslock för bultar 16.8 mm LDPE - PIR Vit

10086452

Prisintervall
2,7497 kr - 1,1332 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Grön

10357484


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Bultgänga
    5/16 UNF
  • Typ
    2
  • Färg
    Grön
Skyddslock för bultar 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Svart

10357477

Prisintervall
1,2574 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Bultgänga
    5/16 UNF
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Skyddslock för bultar M16 23.7 mm LDPE - PIR Grå

10103982

Prisintervall
3,3178 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Skyddslock för bultar 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Grön

10357460


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Bultgänga
    5/16 UNF
  • Typ
    2
  • Färg
    Grön
Skyddslock för bultar M18 26.8 mm LDPE Grå

10103999

Prisintervall
4,102 kr - 2,93 kr

Lagernivåer
2879 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Täckhatt för mutter M8 LDPE Vit

10125984

Prisintervall
1,3099 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
6438 I lager
Egenskaper
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bultgänga
    M8
Täckhatt för mutter M12 19.0 mm 19 mm LDPE Grå

10126066

Prisintervall
1,8815 kr - 1,363 kr

Lagernivåer
28200 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Bultgänga
    M12
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE Svart

10126028

Prisintervall
1,5799 kr - 1,2208 kr

Lagernivåer
19790 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10