Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1332 kr - 2,7497 kr | 8562 I lager |
7/16
|
|
Svart
|
1
|
||
| 3,2316 kr - 12,0892 kr | 170 I lager |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 202049 I lager |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Svart
|
|
||
| 2,9443 kr - 5,1067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,5572 kr - 0,7801 kr | 2230 I lager |
M12
|
|
Svart
|
1
|
||
| 1,2036 kr - 1,685 kr | 4500 I lager |
1/4
|
|
Grå
|
1
|
||
| 1,3558 kr - 1,8982 kr | 14870 I lager |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 3,9785 kr - 3,9785 kr | 1268 I lager |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,982 kr - 2,7749 kr | 2800 I lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,504 kr - 2,1942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,1303 kr - 4,2182 kr | 9250 I lager |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,3558 kr - 1,8982 kr | 1593 I lager |
7/16
|
|
Grå
|
1
|
||
| 1,1274 kr - 4,2182 kr | 4425 I lager |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,1332 kr - 2,7497 kr | 124900 I lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,0068 kr - 3,7657 kr | 15877 I lager |
1/4
|
|
Vit
|
1
|
||
| 3,5332 kr - 3,5332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,6621 kr - 0,9269 kr | 14405 I lager |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 5,9031 kr - 9,1477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,623 kr - 2,8283 kr | 6290 I lager |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 2,2359 kr - 2,4843 kr | 84700 I lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Svart
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta