Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D Färg Typ Köp
1,2036 kr - 1,685 kr 247652 I lager
M8
16.8 mm
Grå
1
1,2036 kr - 1,685 kr 4500 I lager
1/4
Grå
1
1,1332 kr - 2,7497 kr 124900 I lager
21.3 mm
Svart
6,0036 kr - 8,4051 kr 450 I lager
M24
44.4 mm
Grå
1
1,0068 kr - 1,4095 kr 112700 I lager
16.8 mm
Vit
0,5903 kr - 0,8264 kr 3940 I lager
M5
10.9 mm
Grå
1
2,456 kr - 9,1477 kr 1176 I lager
M18
34.0 mm
Vit
1
1,2941 kr - 1,8117 kr 1200 I lager
M14
Vit
1
1,2424 kr - 1,7393 kr 1269 I lager
M14
Svart
1
1,623 kr - 2,2722 kr 2440 I lager
M14
27.5 mm
Vit
1
5,9031 kr - 9,1477 kr Fråga angående leveranstidhär
M18
34.0 mm
Svart
1
3,8636 kr - 5,409 kr 480 I lager
M22
39.7 mm
Grå
1
1,4362 kr - 2,0108 kr 20676 I lager
23.6 mm
Vit
1,1332 kr - 3,5189 kr 761 I lager
7/16
Vit
1
1,1303 kr - 4,2182 kr 9250 I lager
M10
15.8 mm
Svart
1
0,4323 kr - 1,6162 kr 3542 I lager
10.9 mm
Vit
1,0068 kr - 3,7657 kr 5580 I lager
1/4
Svart
1
1,623 kr - 2,8283 kr 6290 I lager
M14
27.5 mm
Svart
1
1,9533 kr - 2,7347 kr 39572 I lager
M14
27.5 mm
Grå
1
Fråga angående leveranstidhär
5/16 UNF
Brun
2
  • av 5
Skyddslock för bultar M8 12.8 mm LDPE - PIR Grå

10103944

Prisintervall
1,685 kr - 1,2036 kr

Lagernivåer
247652 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Grå

10104033

Prisintervall
1,685 kr - 1,2036 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 16.8 mm LDPE - PIR Svart

10086988

Prisintervall
2,7497 kr - 1,1332 kr

Lagernivåer
124900 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar M24 35.8 mm LDPE Grå

10104026

Prisintervall
8,4051 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Skyddslock för bultar 12.8 mm LDPE - PIR Vit

10086445

Prisintervall
1,4095 kr - 1,0068 kr

Lagernivåer
112700 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar M5 9.8 mm LDPE - PIR Grå

10103920

Prisintervall
0,8264 kr - 0,5903 kr

Lagernivåer
3940 I lager
Egenskaper
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Skyddslock för bultar M18 26.8 mm LDPE Vit

10086957

Prisintervall
9,1477 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
1176 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Skyddslock för bultar M14 20.8 mm LDPE Vit

10074626

Prisintervall
1,8117 kr - 1,2941 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M14 20.8 mm LDPE Svart

10074619

Prisintervall
1,7393 kr - 1,2424 kr

Lagernivåer
1269 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M14 21.8 mm LDPE Vit

10086476

Prisintervall
2,2722 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
2440 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar M18 26.8 mm LDPE Svart

10087480

Prisintervall
9,1477 kr - 5,9031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Skyddslock för bultar M22 31.8 mm LDPE Grå

10104019

Prisintervall
5,409 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Skyddslock för bultar 18.8 mm LDPE - PIR Vit

10086469

Prisintervall
2,0108 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
20676 I lager
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Vit

10072615

Prisintervall
3,5189 kr - 1,1332 kr

Lagernivåer
761 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M10 LDPE - PIR Svart

10074633

Prisintervall
4,2182 kr - 1,1303 kr

Lagernivåer
9250 I lager
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • Bultgänga
    M10
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 7.9 mm LDPE - PIR Vit

10087459

Prisintervall
1,6162 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
3542 I lager
Egenskaper
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Svart

10072578

Prisintervall
3,7657 kr - 1,0068 kr

Lagernivåer
5580 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M14 21.8 mm LDPE Svart

10087008

Prisintervall
2,8283 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
6290 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar M14 21.8 mm LDPE Grå

10103975

Prisintervall
2,7347 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
39572 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar 5/16 UNF Brun LDPE

10357453


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Bultgänga
    5/16 UNF
  • Typ
    2
  • Färg
    Brun