Meny Sök

Skyddsnät för möbler - LDPE

I lager

Skyddsnät används ofta till möbler men är också perfekt för att skydda gascylindrar och andra oregelbundet formade föremål från utsidan. Nätet skyddar mot skador under transit och hantering, och även vid lagring.

Nätet levereras i en praktisk utmatningskartong som gör att nätet kan appliceras lätt och snabbt.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, natur, orange, lila, röd, gul och violett
.

Serienummer: SR1027

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Maximal lindningsdiameter Minsta omslagsdiameter Köp
487,277 kr - 541,4369 kr 6 I lager
Röd
LDPE
100.0 mm
50.0 mm
285,0314 kr - 316,6901 kr 64 I lager
Lila
LDPE
60.0 mm
25.0 mm
976,8913 kr - 1 085,4184 kr 135 I lager
Svart
LDPE
25.0 mm
10.0 mm
790,697 kr - 878,5572 kr 30 I lager
Orange
LDPE
17.0 mm
6.0 mm
939,8921 kr - 1 044,3065 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
LDPE
200.0 mm
100.0 mm
1 481,1663 kr - 1 645,7617 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
LDPE
400.0 mm
200.0 mm
1 680,5353 kr - 1 867,2615 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
30% PCR
200.0 mm
100.0 mm
2 708,7537 kr - 3 009,7264 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
30% PCR
25.0 mm
10.0 mm
2 003,7817 kr - 2 226,4241 kr 70 I lager
Blå
30% PCR
400.0 mm
200.0 mm
590,8799 kr - 656,5331 kr 20 I lager
Lila
30% PCR
60.0 mm
25.0 mm
1 009,677 kr - 1 121,8632 kr 18 I lager
Röd
30% PCR
100.0 mm
50.0 mm
566,4455 kr - 566,4455 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
LDPE
80.0 mm
25.0 mm
1 806,2262 kr - 2 006,918 kr 100 I lager
Orange
30% PCR
17.0 mm
6.0 mm
Skyddsnät för möbler 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Röd

10261583

Prisintervall
541,4369 kr - 487,277 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    50.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    100.0 mm
  • Totallängd
    50.0 m
  • Färg
    Röd
  • Material
    LDPE
Skyddsnät för möbler 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Lila

10261576

Prisintervall
316,6901 kr - 285,0314 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    25.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    60.0 mm
  • Totallängd
    50.0 m
  • Färg
    Lila
  • Material
    LDPE
Skyddsnät för möbler 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Svart

10261569

Prisintervall
1 085,4184 kr - 976,8913 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    10.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    250.0 m
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Skyddsnät för möbler 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Orange

10261552

Prisintervall
878,5572 kr - 790,697 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    6.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    17.0 mm
  • Totallängd
    250.0 m
  • Färg
    Orange
  • Material
    LDPE
Skyddsnät för möbler 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Gul

10261590

Prisintervall
1 044,3065 kr - 939,8921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    100.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    200.0 mm
  • Totallängd
    50.0 m
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
Skyddsnät för möbler 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Blå

10261606

Prisintervall
1 645,7617 kr - 1 481,1663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    200.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    400.0 mm
  • Totallängd
    50.0 m
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Flexibelt skyddsnät 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Gul 30% PCR

20950125

Prisintervall
1 867,2615 kr - 1 680,5353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    100.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    200.0 mm
  • Totallängd
    50.0 m
  • Färg
    Gul
  • Material
    30% PCR
Flexibelt skyddsnät 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Svart 30% PCR

20950095

Prisintervall
3 009,7264 kr - 2 708,7537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    10.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    250.0 m
  • Färg
    Svart
  • Material
    30% PCR
Flexibelt skyddsnät 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Blå 30% PCR

20950132

Prisintervall
2 226,4241 kr - 2 003,7817 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    200.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    400.0 mm
  • Totallängd
    50.0 m
  • Färg
    Blå
  • Material
    30% PCR
Flexibelt skyddsnät 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Lila 30% PCR

20950101

Prisintervall
656,5331 kr - 590,8799 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    25.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    60.0 mm
  • Totallängd
    50.0 m
  • Färg
    Lila
  • Material
    30% PCR
Flexibelt skyddsnät 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Röd 30% PCR

20950118

Prisintervall
1 121,8632 kr - 1 009,677 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    50.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    100.0 mm
  • Totallängd
    50.0 m
  • Färg
    Röd
  • Material
    30% PCR
Skyddsnät för möbler 80.0 mm 25.0 mm 250.0 m Naturfärgad

10544280

Prisintervall
566,4455 kr - 566,4455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    25.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    80.0 mm
  • Totallängd
    250.0 m
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Flexibelt skyddsnät 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Orange 30% PCR

20950088

Prisintervall
2 006,918 kr - 1 806,2262 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Minsta omslagsdiameter
    6.0 mm
  • Maximal lindningsdiameter
    17.0 mm
  • Totallängd
    250.0 m
  • Färg
    Orange
  • Material
    30% PCR