Meny Sök

Skyddspluggar för ledade lager – Ribbade Öppna

I lager

Öppnad, gångjärnsförsedd skyddsplugg med räfflad design ger starkt skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Dess öppna mittdesign gör det enkelt att hänga upp den under förvaring och målning. Klarar temperaturer från -10 C upp till +110 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Den hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar. Profilen har ett öppet centrum som ger möjlighet att hänga upp delen vid förvaring och målning.
  • Tillhandahålls öppen.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0016

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID FD H OD Köp
4,0446 kr - 8,4936 kr 1443 I lager
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
1,5785 kr - 6,3274 kr 2453 I lager
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
2,602 kr - 4,9981 kr 1884 I lager
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
4,886 kr - 10,2606 kr 2923 I lager
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
7,4783 kr - 15,7045 kr 636 I lager
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
1,6771 kr - 3,6197 kr 2035 I lager
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
1,7541 kr - 7,6955 kr 6042 I lager
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
6,8404 kr - 14,3649 kr 580 I lager
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
1,8921 kr - 6,9545 kr 8265 I lager
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
1,0165 kr - 5,1873 kr 5783 I lager
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
Lagerplugg 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100592

Prisintervall
8,4936 kr - 4,0446 kr

Lagernivåer
1443 I lager
Egenskaper
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Gul

10100554

Prisintervall
6,3274 kr - 1,5785 kr

Lagernivåer
2453 I lager
Egenskaper
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100585

Prisintervall
4,9981 kr - 2,602 kr

Lagernivåer
1884 I lager
Egenskaper
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100608

Prisintervall
10,2606 kr - 4,886 kr

Lagernivåer
2923 I lager
Egenskaper
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100622

Prisintervall
15,7045 kr - 7,4783 kr

Lagernivåer
636 I lager
Egenskaper
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100530

Prisintervall
3,6197 kr - 1,6771 kr

Lagernivåer
2035 I lager
Egenskaper
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100578

Prisintervall
7,6955 kr - 1,7541 kr

Lagernivåer
6042 I lager
Egenskaper
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Gul

10100615

Prisintervall
14,3649 kr - 6,8404 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Gul

10100561

Prisintervall
6,9545 kr - 1,8921 kr

Lagernivåer
8265 I lager
Egenskaper
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Gul

10100547

Prisintervall
5,1873 kr - 1,0165 kr

Lagernivåer
5783 I lager
Egenskaper
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    LDPE