Meny Sök

Slangklämmor

I lager

Worm Drive slangklämmor är utformade för att fästa slangar till kopplingar och andra anslutningar. För att minska slangens distorsion vid fastspänning av en flexibel gummislang, använd ett stämplat band med rullade kanter i stället för ett perforerat. Bandet delas från slanghuset, vilket möjliggör installation och borttagning utan att slangen eller röret behöver kopplas bort. Används inom en rad olika områden, t.ex. fordon, VVS och HVAC.

  • Består av ett präglat istället för perforerat band med rullade kanter för att förhindra deformering av slangen när en flexibel gummislangar kläms fast.
  • Skruven gör det enkelt att installera och avinstallera och dra åt bandet runt slangen för att skapa en säker försegling som inte läcker.
  • Används i olika branscher, inklusive fordon, rörmokeri och VVS.
Material: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Färg: Naturfärgad Serienummer: SR6100, SR6121

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Material d1 W Köp
9,3487 kr - 10,5042 kr 223 I lager
32.0 mm
Rostfritt stål
20.0 mm
12.0 mm
7,4291 kr - 8,1833 kr 200 I lager
25.0 mm
Rostfritt stål
16.0 mm
9.0 mm
6,0907 kr - 6,6968 kr 2840 I lager
16.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
9.0 mm
9,6897 kr - 10,9308 kr 1700 I lager
40.0 mm
Rostfritt stål
25.0 mm
12.0 mm
10,45 kr - 11,9032 kr 271 I lager
60.0 mm
Rostfritt stål
40.0 mm
12.0 mm
5,8236 kr - 6,4226 kr 1221 I lager
12.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
9.0 mm
10,1428 kr - 11,463 kr 1900 I lager
50.0 mm
Rostfritt stål
32.0 mm
12.0 mm
11,8202 kr - 13,2797 kr 1750 I lager
70.0 mm
Rostfritt stål
50.0 mm
12.0 mm
8,2507 kr - 9,2653 kr 700 I lager
25.0 mm
Rostfritt stål
16.0 mm
12.0 mm
6,4506 kr - 7,2308 kr 2864 I lager
22.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
9.0 mm
10,4855 kr - 11,503 kr 550 I lager
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
14,0836 kr - 15,5334 kr 1646 I lager
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
14,8233 kr - 16,1251 kr 561 I lager
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
13,0978 kr - 14,3607 kr 3050 I lager
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
11,7775 kr - 12,8635 kr 585 I lager
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
10,4323 kr - 11,4342 kr 13 I lager
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
9,0801 kr - 9,9489 kr 5939 I lager
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
10,9438 kr - 11,9807 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
14,6431 kr - 16,2545 kr 550 I lager
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
Slangklämma 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10307915

Prisintervall
10,5042 kr - 9,3487 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7326909890
Slangklämma 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm Rostfritt stål

10554463

Prisintervall
8,1833 kr - 7,4291 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7307291090
Slangklämma 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Rostfritt stål

10307885

Prisintervall
6,6968 kr - 6,0907 kr

Lagernivåer
2840 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7307291090
Slangklämma 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10307922

Prisintervall
10,9308 kr - 9,6897 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7307291090
Slangklämma 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10456361

Prisintervall
11,9032 kr - 10,45 kr

Lagernivåer
271 I lager
Egenskaper
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7307291090
Slangklämma 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Rostfritt stål

10307878

Prisintervall
6,4226 kr - 5,8236 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7307291090
Slangklämma 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10307939

Prisintervall
11,463 kr - 10,1428 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7307291090
Slangklämma 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10307946

Prisintervall
13,2797 kr - 11,8202 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7307291090
Slangklämma 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10307908

Prisintervall
9,2653 kr - 8,2507 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7307291090
Slangklämma 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Rostfritt stål

10307892

Prisintervall
7,2308 kr - 6,4506 kr

Lagernivåer
2864 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Allt material
    Band och hus: rostfritt stål AISI 430: skruv: galvaniserad
  • Commodity Code
    7307291090
Slangklämma 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Prisintervall
11,503 kr - 10,4855 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Prisintervall
15,5334 kr - 14,0836 kr

Lagernivåer
1646 I lager
Egenskaper
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Prisintervall
16,1251 kr - 14,8233 kr

Lagernivåer
561 I lager
Egenskaper
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Prisintervall
14,3607 kr - 13,0978 kr

Lagernivåer
3050 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Prisintervall
12,8635 kr - 11,7775 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Prisintervall
11,4342 kr - 10,4323 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Prisintervall
9,9489 kr - 9,0801 kr

Lagernivåer
5939 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Prisintervall
11,9807 kr - 10,9438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Prisintervall
16,2545 kr - 14,6431 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad