Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9788 kr - 2,4428 kr | 1996 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Svart
|
0.476 in
12.1 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,1931 kr - 2,7076 kr | 500 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Svart
|
0.598 in
15.2 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 5,2399 kr - 6,469 kr | 500 I lager |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.988 in
25.1 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 10362525 | 1,5167 kr - 1,8725 kr | 1425 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.283 in
7.2 mm
|
Överlappande design
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
|
| 2,248 kr - 2,7754 kr | 999 I lager |
0.791 in
20.1 mm
|
Svart
|
0.728 in
18.5 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 7,1279 kr - 8,7998 kr | 97 I lager |
2.39 in
60.7 mm
|
Svart
|
2.122 in
53.9 mm
|
Överlappande design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 2,248 kr - 2,7754 kr | 996 I lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Svart
|
0.669 in
17.0 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 6,1874 kr - 7,6387 kr | 200 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
1.87 in
47.5 mm
|
Överlappande design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 2,2751 kr - 2,8088 kr | 1499 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Överlappande design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 2,303 kr - 2,8432 kr | 1000 I lager |
0.941 in
23.9 mm
|
Svart
|
0.839 in
21.3 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,8325 kr - 3,497 kr | 748 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
0.886 in
22.5 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,9319 kr - 2,3851 kr | 2996 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.409 in
10.4 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 2,8335 kr - 3,4981 kr | 748 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Svart
|
1.031 in
26.2 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 5,4329 kr - 6,7073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
1.406 in
35.7 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 11,4482 kr - 24,0413 kr | 2997 I lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Svart
|
1.252 in
31.8 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,1931 kr - 2,7076 kr | 2000 I lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Svart
|
0.539 in
13.7 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,6572 kr - 2,046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.291 in
7.4 mm
|
Svart
|
0.244 in
6.2 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,7176 kr - 2,1205 kr | 998 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Svart
|
0.299 in
7.6 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 5,6705 kr - 7,0007 kr | 53 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Svart
|
1.594 in
40.5 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 1,7779 kr - 2,195 kr | 3500 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.358 in
9.1 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta