Meny Sök

Slangklämmor av plast

I lager

Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås.   Resistenta mot kemikalier  •

  • Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.
  • Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.
  • Passar för fordon, industri och rörmokeri.
Material: PA, PA66 Färg: Svart, Vit, Naturfärgad, Grå Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Färg d1 Montering W Typ Köp
3,3321 kr - 5,4291 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Vit
27.0 mm
7.5 mm
12,4095 kr - 20,108 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0 mm
Grå
60.0 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
6,5207 kr - 12,7829 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Svart
56.5 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
5,4148 kr - 11,9499 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
Vit
41.0 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
6,1185 kr - 11,993 kr Fråga angående leveranstidhär
53.5 mm
Svart
50.0 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
13,5154 kr - 21,889 kr 463 I lager
85.0 mm
Vit
80.0 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
5,0844 kr - 8,273 kr 50694 I lager
35.5 mm
Vit
32.5 mm
8.0 mm
3,2747 kr - 5,3142 kr 2600 I lager
28.0 mm
Vit
25.0 mm
Snabbmonterat
7.0 mm
1
2,3124 kr - 4,2226 kr 11887 I lager
13.5 mm
Vit
12.0 mm
Snabbmonterat
6.0 mm
1
1,9677 kr - 3,5907 kr 2682 I lager
8.0 mm
Vit
6.6 mm
Snabbmonterat
5.0 mm
1
1,9677 kr - 3,5907 kr 17047 I lager
8.0 mm
Grå
6.6 mm
Snabbmonterat
5.0 mm
1
2,2262 kr - 4,0647 kr 5046 I lager
12.0 mm
Grå
10.2 mm
Snabbmonterat
6.0 mm
1
6,2478 kr - 12,2228 kr 7285 I lager
57.0 mm
Svart
53.0 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
5,185 kr - 11,4759 kr 11446 I lager
38.5 mm
Grå
35.0 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
2,3124 kr - 4,2226 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
Grå
12.0 mm
Snabbmonterat
6.0 mm
1
3,2747 kr - 5,3142 kr 8400 I lager
28.0 mm
Grå
25.0 mm
Snabbmonterat
7.0 mm
1
6,5207 kr - 12,7829 kr 3796 I lager
60.5 mm
Vit
56.5 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
5,4148 kr - 11,9499 kr 11450 I lager
44.5 mm
Grå
41.0 mm
Snabbmonterat
8.0 mm
1
3,2747 kr - 5,3142 kr 200 I lager
28.0 mm
Vit
25.0 mm
7.0 mm
3,0593 kr - 5,5871 kr 534 I lager
15.0 mm
Vit
12.8 mm
7.0 mm
  • av 8
Slangklämma 27.0 mm 30.0 mm PA66 Vit

10088258

Prisintervall
5,4291 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA66
Slangklämma 60.0 mm 65.0 mm PA Grå

10088494

Prisintervall
20,108 kr - 12,4095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå
Slangklämma 56.5 mm 60.5 mm PA Svart

10088487

Prisintervall
12,7829 kr - 6,5207 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Svart
Slangklämma 41.0 mm 44.5 mm PA Vit

10088364

Prisintervall
11,9499 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Vit
Slangklämma 50.0 mm 53.5 mm PA Svart

10088432

Prisintervall
11,993 kr - 6,1185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Svart
Slangklämma 80.0 mm 85.0 mm PA Vit

10088609

Prisintervall
21,889 kr - 13,5154 kr

Lagernivåer
463 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Vit
Slangklämma 32.5 mm 35.5 mm PA66 Vit

10088302

Prisintervall
8,273 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
50694 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA66
Slangklämma 25.0 mm 28.0 mm PA Vit

10088227

Prisintervall
5,3142 kr - 3,2747 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Vit
Slangklämma 12.0 mm 13.5 mm PA Vit

10088029

Prisintervall
4,2226 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
11887 I lager
Egenskaper
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Vit
Slangklämma 6.6 mm 8.0 mm PA Vit

10087909

Prisintervall
3,5907 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
2682 I lager
Egenskaper
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Vit
Slangklämma 6.6 mm 8.0 mm PA Grå

10087893

Prisintervall
3,5907 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
17047 I lager
Egenskaper
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå
Slangklämma 10.2 mm 12.0 mm PA Grå

10087985

Prisintervall
4,0647 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
5046 I lager
Egenskaper
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå
Slangklämma 53.0 mm 57.0 mm PA Svart

10088456

Prisintervall
12,2228 kr - 6,2478 kr

Lagernivåer
7285 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Svart
Slangklämma 35.0 mm 38.5 mm PA Grå

10088319

Prisintervall
11,4759 kr - 5,185 kr

Lagernivåer
11446 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå
Slangklämma 12.0 mm 13.5 mm PA Grå

10088012

Prisintervall
4,2226 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå
Slangklämma 25.0 mm 28.0 mm PA Grå

10088210

Prisintervall
5,3142 kr - 3,2747 kr

Lagernivåer
8400 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå
Slangklämma 56.5 mm 60.5 mm PA Vit

10088470

Prisintervall
12,7829 kr - 6,5207 kr

Lagernivåer
3796 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Vit
Slangklämma 41.0 mm 44.5 mm PA Grå

10088357

Prisintervall
11,9499 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
11450 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montering
    Snabbmonterat
  • Färg
    Grå
Slangklämma 25.0 mm 28.0 mm PA66 Vit

10088234

Prisintervall
5,3142 kr - 3,2747 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA66
Slangklämma 12.8 mm 15.0 mm PA66 Vit

10088067

Prisintervall
5,5871 kr - 3,0593 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    PA66