Meny Sök

Slangklämmor av plast

I lager

Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås.   Resistenta mot kemikalier  •

  • Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.
  • Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.
  • Passar för fordon, industri och rörmokeri.
Material: PA, PA66 Färg: Svart, Vit, Naturfärgad, Grå Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Färg d1 Montering W Typ Köp
0,7415 kr - 0,9154 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Svart
5.6 mm
Dubbelgrepp
4.3 mm
1
12,3394 kr - 15,2338 kr 840 I lager
102.1 mm
Svart
97.7 mm
Dubbelgrepp
8.5 mm
1
5,4151 kr - 6,6853 kr 1154 I lager
32.2 mm
Svart
28.8 mm
Dubbelgrepp
9.0 mm
1
6,0974 kr - 7,5277 kr Fråga angående leveranstidhär
46.2 mm
Svart
43.2 mm
Dubbelgrepp
8.9 mm
1
14,2152 kr - 17,5496 kr 1748 I lager
111.8 mm
Svart
105.3 mm
Dubbelgrepp
8.7 mm
1
2,5743 kr - 3,1782 kr 509 I lager
27.7 mm
Svart
24.5 mm
Dubbelgrepp
7.1 mm
1
2,1852 kr - 2,6977 kr 21131 I lager
17.1 mm
Svart
15.1 mm
Dubbelgrepp
7.2 mm
1
1,9824 kr - 2,4474 kr 1014 I lager
13.8 mm
Svart
12.0 mm
Dubbelgrepp
6.1 mm
1
13,6565 kr - 16,8599 kr 1250 I lager
90.6 mm
Svart
85.1 mm
Dubbelgrepp
9.0 mm
1
5,8969 kr - 7,28 kr 1200 I lager
54.0 mm
Naturfärgad
47.5 mm
Överlappande design
10.3 mm
2
6,5624 kr - 8,1017 kr 2995 I lager
65.0 mm
Svart
59.0 mm
Dubbelgrepp
9.1 mm
1
4,9441 kr - 6,1038 kr Fråga angående leveranstidhär
28.8 mm
Naturfärgad
25.1 mm
Bas med fenor
6.4 mm
2
2,7326 kr - 3,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Naturfärgad
9.1 mm
Bas med fenor
5.8 mm
2
1,8766 kr - 2,3167 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
Naturfärgad
10.4 mm
Överlappande design
6.4 mm
2
10221839 1,6676 kr - 2,0587 kr 391 I lager
8.9 mm
Naturfärgad
7.6 mm
Överlappande design
5.6 mm
2
1,4288 kr - 1,764 kr 18549 I lager
10.3 mm
Svart
9.2 mm
Dubbelgrepp
4.5 mm
1
0,9499 kr - 1,1728 kr 1403 I lager
7.6 mm
Svart
1.7 mm
Dubbelgrepp
4.5 mm
1
1,9212 kr - 2,3717 kr 2240 I lager
13.6 mm
Naturfärgad
12.1 mm
Överlappande design
5.6 mm
2
5,1008 kr - 6,2973 kr 2785 I lager
36.2 mm
Naturfärgad
31.8 mm
Överlappande design
7.5 mm
2
5,181 kr - 6,3963 kr 1066 I lager
40.9 mm
Naturfärgad
35.7 mm
Överlappande design
8.7 mm
2
  • av 8
Slangklämma 5.6 mm 6.5 mm PA Svart

10221471

Prisintervall
0,9154 kr - 0,7415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 97.7 mm 102.1 mm PA Svart

10221785

Prisintervall
15,2338 kr - 12,3394 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 28.8 mm 32.2 mm PA Svart

10221594

Prisintervall
6,6853 kr - 5,4151 kr

Lagernivåer
1154 I lager
Egenskaper
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 43.2 mm 46.2 mm PA Svart

10221648

Prisintervall
7,5277 kr - 6,0974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 105.3 mm 111.8 mm PA Svart

10221792

Prisintervall
17,5496 kr - 14,2152 kr

Lagernivåer
1748 I lager
Egenskaper
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 24.5 mm 27.7 mm PA Svart

10221570

Prisintervall
3,1782 kr - 2,5743 kr

Lagernivåer
509 I lager
Egenskaper
  • W
    7.1 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 15.1 mm 17.1 mm PA Svart

10221525

Prisintervall
2,6977 kr - 2,1852 kr

Lagernivåer
21131 I lager
Egenskaper
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 12.0 mm 13.8 mm PA Svart

10221501

Prisintervall
2,4474 kr - 1,9824 kr

Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 85.1 mm 90.6 mm PA Svart

10221778

Prisintervall
16,8599 kr - 13,6565 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 47.5 mm 54.0 mm PA Naturfärgad

10221990

Prisintervall
7,28 kr - 5,8969 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 59.0 mm 65.0 mm PA Svart

10221693

Prisintervall
8,1017 kr - 6,5624 kr

Lagernivåer
2995 I lager
Egenskaper
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 25.1 mm 28.8 mm PA Naturfärgad

10221815

Prisintervall
6,1038 kr - 4,9441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Montering
    Bas med fenor
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 9.1 mm 10.0 mm PA Naturfärgad

10221808

Prisintervall
3,3736 kr - 2,7326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    5.8 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Montering
    Bas med fenor
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 10.4 mm 11.9 mm PA Naturfärgad

10221853

Prisintervall
2,3167 kr - 1,8766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 7.6 mm 8.9 mm PA Naturfärgad

10221839

Prisintervall
2,0587 kr - 1,6676 kr

Lagernivåer
391 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 9.2 mm 10.3 mm PA Svart

10221457

Prisintervall
1,764 kr - 1,4288 kr

Lagernivåer
18549 I lager
Egenskaper
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 1.7 mm 7.6 mm PA Svart

10221440

Prisintervall
1,1728 kr - 0,9499 kr

Lagernivåer
1403 I lager
Egenskaper
  • W
    4.5 mm
  • d1
    1.7 mm
  • d2
    7.6 mm
  • Montering
    Dubbelgrepp
  • Färg
    Svart
Slangklämma 12.1 mm 13.6 mm PA Naturfärgad

10221860

Prisintervall
2,3717 kr - 1,9212 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 31.8 mm 36.2 mm PA Naturfärgad

10221952

Prisintervall
6,2973 kr - 5,1008 kr

Lagernivåer
2785 I lager
Egenskaper
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 35.7 mm 40.9 mm PA Naturfärgad

10221969

Prisintervall
6,3963 kr - 5,181 kr

Lagernivåer
1066 I lager
Egenskaper
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Naturfärgad