Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •
Material: PA, PA66 Färg: Svart, Vit, Naturfärgad, Grå Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1311 kr - 5,0844 kr | 758 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Vit
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
1,9677 kr - 3,5907 kr | 3488 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
12,9553 kr - 21,0129 kr | 10 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
2,9587 kr - 4,8115 kr | 3322 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Vit
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
5,3142 kr - 11,7057 kr | 369 I lager |
1.634 in
41.5 mm
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
5,4148 kr - 11,9499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
Vit
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
3,0305 kr - 4,9264 kr | 6120 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Vit
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
5,4148 kr - 11,9499 kr | 11450 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Grå
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
3,2029 kr - 5,185 kr | 3662 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Vit
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
2,8725 kr - 4,6535 kr | 4140 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Vit
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
6,5207 kr - 12,7829 kr | 3796 I lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Vit
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
6,1185 kr - 11,993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.106 in
53.5 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
3,0593 kr - 5,5871 kr | 534 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Vit
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
3,2747 kr - 5,3142 kr | 200 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Vit
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
5,3142 kr - 11,7057 kr | 13130 I lager |
1.634 in
41.5 mm
|
Grå
|
1.496 in
38.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
12,4095 kr - 20,108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.559 in
65.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
5,544 kr - 12,194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,14 kr - 3,9067 kr | 8174 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
3,2029 kr - 5,185 kr | 13345 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Vit
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
2,772 kr - 5,0844 kr | 400 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Vit
|
0.504 in
12.8 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta