Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •
Material: PA, PA66 Färg: Svart, Vit, Naturfärgad, Grå Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,14 kr - 3,9067 kr | 8174 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
2,0539 kr - 3,7487 kr | 5091 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
Vit
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
5,0844 kr - 8,273 kr | 50694 I lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Vit
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
4,2083 kr - 6,808 kr | 121343 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
Vit
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
6,5207 kr - 12,7829 kr | 1900 I lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Grå
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
13,5154 kr - 21,889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Grå
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
2,9587 kr - 4,8115 kr | 6593 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Vit
|
0.669 in
17.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
3,0305 kr - 4,9264 kr | 24 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Vit
|
0.717 in
18.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
2,2262 kr - 4,0647 kr | 2076 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
0.402 in
10.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
1,9677 kr - 3,5907 kr | 2682 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.26 in
6.6 mm
|
Snabbmonterat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
2,2262 kr - 4,0647 kr | 5046 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grå
|
0.402 in
10.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
5,185 kr - 11,4759 kr | 11446 I lager |
1.516 in
38.5 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
3,2747 kr - 5,3142 kr | 200 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Vit
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
6,5207 kr - 12,7829 kr | 3796 I lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Vit
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
13,5154 kr - 21,889 kr | 463 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Vit
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
3,0593 kr - 5,5871 kr | 534 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Vit
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
2,14 kr - 3,9067 kr | 19477 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.362 in
9.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
6,1185 kr - 11,993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.106 in
53.5 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
2,3124 kr - 4,2226 kr | 12097 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,3321 kr - 5,4291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Vit
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta