Meny Sök

Slangplugg med dragtunga i mitten

I lager

Rörpluggar med dragtunga i mitten är utformade för att plugga igen och täta rörändar. De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem. Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.

Den inre dragtungan i mitten gör införandet och borttagning enkel, ett trasselfritt alternativ. Den koniska formen gör dessutom att ett flertal innerdiametrar kan pluggas. Pluggarnas noggranna passning och säkra tätning förhindrar effektivt damm, smuts och andra orenheter från att tränga in i röret, vilket bidrar till att skydda inre komponenter och garantera bästa funktion.

Vanligt förekommande i tillämpningar som byggnation, fordon och lantbruk.

  • Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.
  • De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem.
  • Den koniska formen gör att ett flertal innerdiametrar kan pluggas.
Material: EVA Färg: Gul Serienummer: SR6111

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 H D Köp
1,2826 kr - 1,3662 kr 7491 I lager
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
1,0144 kr - 1,1317 kr Fråga angående leveranstidhär
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
1,4335 kr - 1,5334 kr 65 I lager
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
1,6817 kr - 1,8492 kr 42029 I lager
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,6801 kr - 1,058 kr 2050 I lager
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,5951 kr - 0,9257 kr 2000 I lager
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,3815 kr - 0,5934 kr 12500 I lager
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,7641 kr - 1,1886 kr 50 I lager
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
Plugg med dragtunga i centrum 18.0 mm 10.4 mm 10.2 mm Gul EVA

10256657

Prisintervall
1,3662 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
7491 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Plugg med dragtunga i centrum 11.0 mm 5.3 mm 5.1 mm Gul EVA

10256640

Prisintervall
1,1317 kr - 1,0144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Plugg med dragtunga i centrum 21.5 mm 15.4 mm 15.2 mm Gul EVA

10256664

Prisintervall
1,5334 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Plugg med dragtunga i centrum 28.5 mm 19.4 mm 19.2 mm Gul EVA

10256671

Prisintervall
1,8492 kr - 1,6817 kr

Lagernivåer
42029 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Plugg med dragtunga i centrum 21.5 mm Gul EVA

20594916

Prisintervall
1,058 kr - 0,6801 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Plugg med dragtunga i centrum 18.0 mm Gul EVA

20594909

Prisintervall
0,9257 kr - 0,5951 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Plugg med dragtunga i centrum 11.0 mm Gul EVA

20594893

Prisintervall
0,5934 kr - 0,3815 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Plugg med dragtunga i centrum 28.5 mm Gul EVA

20594923

Prisintervall
1,1886 kr - 0,7641 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA