Slangskyddshylsor är starka höljen som skyddar slangar mot värme, nötning och ljuddämpning. Motståndskraftig mot värme, ozon och nötning. Klarar temperaturer från 110ºC upp till 185ºC.Utmärkt nötningsmotståndLätt att montera.Perfekt för kontakter, kopplingar, skarvar, kablar och slangar. Material: 1050 Ballistisk nylon, PA, PES, PO Färg: Svart Serienummer: SR1080, , SR1108, SREHSS
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Allt material | RL | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
16 in
406.4 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
13 in
330.2 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
|
|||
27 456,0778 kr - 27 456,0778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8 in
203.2 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
|
||
12 779,8564 kr - 12 779,8564 kr | 9 I lager |
2 in
50.8 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
|
||
23 993,1435 kr - 23 993,1435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7 in
177.8 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
|
||
2 120,0477 kr - 2 713,661 kr | 13 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
540,2451 kr - 653,8204 kr | 14 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
1 223,8802 kr - 1 498,838 kr | 5 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
822,8227 kr - 1 025,8246 kr | 16 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
1 672,1608 kr - 2 129,211 kr | 10 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
1 090,1292 kr - 1 340,8442 kr | 4 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
3 853,1461 kr - 4 392,5866 kr | 6 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
977,3676 kr - 1 230,0417 kr | 2 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
690,631 kr - 867,8308 kr | 16 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
2 743,2808 kr - 3 511,3994 kr | 9 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
1 357,3879 kr - 1 655,8972 kr | 17 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
15 in
381.0 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
|
|||
15 418,2805 kr - 15 418,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
9 in
228.6 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta