Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | h | Färg | Material | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1233 kr - 1,7473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,2944 kr - 2,0135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,0042 kr - 1,5622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,2678 kr - 1,9722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,4665 kr - 2,2813 kr | 8400 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,1562 kr - 1,7986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,3975 kr - 2,1738 kr | 5100 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,1743 kr - 1,8267 kr | 24500 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,0563 kr - 1,6432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,44 kr - 3,7956 kr | 40 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
#2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,1382 kr - 1,7705 kr | 23500 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,0818 kr - 1,6829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 2,033 kr - 3,1624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,0903 kr - 1,6961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M10 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,3592 kr - 2,1143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,2327 kr - 1,9176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,694 kr - 2,6351 kr | 80 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,5399 kr - 2,3954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | 4107 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 4,7783 kr - 4,7783 kr | 1630 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta