Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | h | Färg | Material | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,159 kr - 1,6227 kr | 20700 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
PA
|
UNF Gängor
|
3
|
||
1,6661 kr - 2,3325 kr | 47079 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
PA
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
2,3985 kr - 3,358 kr | 14583 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
1-1/16-13
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
PA
|
UNF Gängor
|
3
|
||
0,9436 kr - 1,3211 kr | 12470 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
PA
|
UNF Gängor
|
3
|
||
1,0298 kr - 1,4417 kr | 887 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
PA
|
UNF Gängor
|
3
|
||
1,4793 kr - 2,0711 kr | 150 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Polyeten
|
Metriska Gängor
|
5
|
||
8,6177 kr - 8,6177 kr | 1475 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
PA
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
3,7343 kr - 3,7343 kr | 3472 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
PA
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
2,4416 kr - 3,9813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Polyeten
|
UNF Gängor
|
4
|
||
2,0682 kr - 3,5197 kr | 13681 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blå
|
Polyeten
|
UNF Gängor
|
4
|
||
2,2262 kr - 3,7868 kr | 27786 I lager |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blå
|
Polyeten
|
UNF Gängor
|
4
|
||
0,9671 kr - 3,6095 kr | 5946 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Polyeten
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
4,6392 kr - 4,6392 kr | 3380 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
PA
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
6,2765 kr - 6,2765 kr | 1685 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
PA
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
7,6985 kr - 7,6985 kr | 1447 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
PA
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
5,3142 kr - 5,3142 kr | 2209 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
PA
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
3,3896 kr - 11,8629 kr | 2995 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blå
|
Polyeten
|
UNF Gängor
|
4
|
||
1,824 kr - 2,996 kr | 17513 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Blå
|
Polyeten
|
UNF Gängor
|
4
|
||
1,4506 kr - 5,091 kr | 22650 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2-21
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blå
|
Polyeten
|
UNF Gängor
|
4
|
||
4,2083 kr - 4,2083 kr | 6833 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
PA
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta