Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
2,4416 kr - 3,9813 kr 8450 I lager
26.9 mm
7/8-15
12.7 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
8,6177 kr - 8,6177 kr 1275 I lager
60.0 mm
M52 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
1,824 kr - 2,996 kr 15573 I lager
20.6 mm
5/8-19
8.9 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
4,2083 kr - 4,2083 kr 4083 I lager
38.0 mm
M30 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,1454 kr - 3,1454 kr 4607 I lager
34.0 mm
M28 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
6,4776 kr - 6,4776 kr 2618 I lager
52.0 mm
M45 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
7,6985 kr - 7,6985 kr 1347 I lager
55.0 mm
M48 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,3124 kr - 8,081 kr 17396 I lager
15.8 mm
7/16-21
7.6 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
4,6392 kr - 4,6392 kr 2630 I lager
40.0 mm
M33 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,7002 kr - 4,4036 kr 4060 I lager
30.0 mm
1-15
10.9 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
1,4506 kr - 5,091 kr 15150 I lager
17.3 mm
1/2-21
9.1 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
3,7343 kr - 3,7343 kr 8165 I lager
38.0 mm
M30 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,9641 kr - 3,9641 kr 9136 I lager
40.0 mm
M32 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
0,9709 kr - 0,9709 kr 19919 I lager
14.5 mm
M10 x 1.6
9.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,2262 kr - 3,7868 kr 14550 I lager
23.9 mm
3/4-17
11.2 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
2,9012 kr - 2,9012 kr 13094 I lager
33.0 mm
M27 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
5,0701 kr - 5,0701 kr 2548 I lager
48.0 mm
M38 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,3411 kr - 2,3411 kr 13297 I lager
30.0 mm
M24 x 1.6
10.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
6,2765 kr - 6,2765 kr 1185 I lager
50.0 mm
M42 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,3896 kr - 11,8629 kr 2995 I lager
33.3 mm
1-1/16-15
16.4 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
  • av 5
Slottexplugg Blå 7/8-14 UNF Gängor

10148914

Prisintervall
3,9813 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
8450 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    7/8-15
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 60.0 mm Metriska Gängor M52 x 2.0 Gul PA

10262443

Prisintervall
8,6177 kr - 8,6177 kr

Lagernivåer
1275 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M52 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 20.6 mm UNF Gängor 5/8-18 Blå Polyeten

10148891

Prisintervall
2,996 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
15573 I lager
Egenskaper
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Gängstorlekar
    5/8-19
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 38.0 mm Metriska Gängor M30 x 2.0 Gul PA

10262382

Prisintervall
4,2083 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
4083 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M30 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 34.0 mm Metriska Gängor M28 x 1.5 Gul PA

10262313

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
4607 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M28 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 52.0 mm Metriska Gängor M45 x 1.5 Gul PA

10262368

Prisintervall
6,4776 kr - 6,4776 kr

Lagernivåer
2618 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M45 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 55.0 mm Metriska Gängor M48 x 2.0 Gul PA

10262436

Prisintervall
7,6985 kr - 7,6985 kr

Lagernivåer
1347 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M48 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 15.8 mm UNF Gängor 7/16-20 Blå Polyeten

10148860

Prisintervall
8,081 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
17396 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Gängstorlekar
    7/16-21
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 40.0 mm Metriska Gängor M33 x 2.0 Gul PA

10262399

Prisintervall
4,6392 kr - 4,6392 kr

Lagernivåer
2630 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M33 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 30.0 mm UNF Gängor 1-14 Blå Polyeten

10148921

Prisintervall
4,4036 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
4060 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Gängstorlekar
    1-15
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 17.3 mm UNF Gängor 1/2-20 Blå Polyeten

10148877

Prisintervall
5,091 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
15150 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-21
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 38.0 mm Metriska Gängor M30 x 1.5 Gul PA

10262320

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
8165 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M30 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 40.0 mm Metriska Gängor M32 x 1.5 Gul PA

10262337

Prisintervall
3,9641 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
9136 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M32 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor M10 x 1.5 Gul PA

10262276

Prisintervall
0,9709 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
19919 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 23.9 mm UNF Gängor 3/4-16 Blå Polyeten

10148907

Prisintervall
3,7868 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
14550 I lager
Egenskaper
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-17
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 33.0 mm Metriska Gängor M27 x 1.5 Gul PA

10262306

Prisintervall
2,9012 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
13094 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 48.0 mm Metriska Gängor M38 x 1.5 Gul PA

10262351

Prisintervall
5,0701 kr - 5,0701 kr

Lagernivåer
2548 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M38 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 30.0 mm Metriska Gängor M24 x 1.5 Gul PA

10262283

Prisintervall
2,3411 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
13297 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 50.0 mm Metriska Gängor M42 x 2.0 Gul PA

10262412

Prisintervall
6,2765 kr - 6,2765 kr

Lagernivåer
1185 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M42 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 33.3 mm UNF Gängor 1-1/16-14 Blå Polyeten

10148853

Prisintervall
11,8629 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
2995 I lager
Egenskaper
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/16-15
  • Gängstandard
    UNF Gängor