Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
2,3411 kr - 2,3411 kr 16297 I lager
30.0 mm
M24 x 1.6
10.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,9641 kr - 3,9641 kr 9136 I lager
40.0 mm
M32 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,9012 kr - 2,9012 kr 13094 I lager
33.0 mm
M27 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,1454 kr - 3,1454 kr 4607 I lager
34.0 mm
M28 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,3124 kr - 8,081 kr 18485 I lager
15.8 mm
7/16-21
7.6 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
0,9709 kr - 0,9709 kr 17919 I lager
14.5 mm
M10 x 1.6
9.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
7,0952 kr - 10,6572 kr 881 I lager
52.0 mm
M45 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,7433 kr - 2,7433 kr Fråga angående leveranstidhär
32.5 mm
M26 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,7343 kr - 3,7343 kr 8165 I lager
38.0 mm
M30 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
6,4776 kr - 6,4776 kr 2618 I lager
52.0 mm
M45 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
1,0614 kr - 1,4859 kr 38400 I lager
17.0 mm
M12 x 1.6
9.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
4,0647 kr - 5,6905 kr 4250 I lager
54.0 mm
1-7/8-13
15.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
3,8205 kr - 5,3487 kr 2997 I lager
47.5 mm
1-5/8-13
15.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
0,9881 kr - 1,3834 kr 17895 I lager
17.0 mm
7/16-21
10.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
7,7128 kr - 7,7128 kr 2597 I lager
56.0 mm
1-1/2-12
15.0 mm
Gul
PA
Gasrörsgängor
3
10,6429 kr - 10,6429 kr 9104 I lager
68.0 mm
2-12
15.0 mm
Gul
PA
Gasrörsgängor
3
2,3411 kr - 3,2776 kr 2560 I lager
31.5 mm
1-15
12.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
3,921 kr - 5,4894 kr 34500 I lager
50.0 mm
1-1/4-12
15.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
1,9246 kr - 2,6944 kr 11838 I lager
28.5 mm
7/8-15
12.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
1,6661 kr - 2,3325 kr 10 I lager
26.0 mm
3/4-17
10.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
  • av 5
Slottexplugg 30.0 mm Metriska Gängor M24 x 1.5 Gul PA

10262283

Prisintervall
2,3411 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
16297 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 40.0 mm Metriska Gängor M32 x 1.5 Gul PA

10262337

Prisintervall
3,9641 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
9136 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M32 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 33.0 mm Metriska Gängor M27 x 1.5 Gul PA

10262306

Prisintervall
2,9012 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
13094 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 34.0 mm Metriska Gängor M28 x 1.5 Gul PA

10262313

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
4607 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M28 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 15.8 mm UNF Gängor 7/16-20 Blå Polyeten

10148860

Prisintervall
8,081 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
18485 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Gängstorlekar
    7/16-21
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor M10 x 1.5 Gul PA

10262276

Prisintervall
0,9709 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
17919 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 52.0 mm Metriska Gängor M45 x 2.0 Gul PA

10262429

Prisintervall
10,6572 kr - 7,0952 kr

Lagernivåer
881 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M45 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 32.5 mm Metriska Gängor M26 x 1.5 Gul PA

10262290

Prisintervall
2,7433 kr - 2,7433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M26 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 38.0 mm Metriska Gängor M30 x 1.5 Gul PA

10262320

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
8165 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M30 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 52.0 mm Metriska Gängor M45 x 1.5 Gul PA

10262368

Prisintervall
6,4776 kr - 6,4776 kr

Lagernivåer
2618 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M45 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor M12 x 1.5 Gul PA

10253823

Prisintervall
1,4859 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
38400 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 54.0 mm UNF Gängor 1-7/8-12 Gul PA

10262191

Prisintervall
5,6905 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-7/8-13
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 47.5 mm UNF Gängor 1-5/8-12 Gul PA

10262184

Prisintervall
5,3487 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
2997 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-5/8-13
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 17.0 mm UNF Gängor 7/16-20 Gul PA

10262092

Prisintervall
1,3834 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
17895 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/16-21
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 56.0 mm 1-1/2-11 Gul PA

10262467

Prisintervall
7,7128 kr - 7,7128 kr

Lagernivåer
2597 I lager
Egenskaper
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2-12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 68.0 mm 2-11 Gul PA

10262474

Prisintervall
10,6429 kr - 10,6429 kr

Lagernivåer
9104 I lager
Egenskaper
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-12
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Slottexplugg 31.5 mm UNF Gängor 1-14 Gul PA

10262153

Prisintervall
3,2776 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
2560 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-15
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 50.0 mm BSP-gängor 1-1/4-11 Gul PA

10253847

Prisintervall
5,4894 kr - 3,921 kr

Lagernivåer
34500 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4-12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 28.5 mm UNF Gängor 7/8-14 Gul PA

10262146

Prisintervall
2,6944 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
11838 I lager
Egenskaper
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8-15
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 26.0 mm UNF Gängor 3/4-16 Gul PA

10262139

Prisintervall
2,3325 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-17
  • Gängstandard
    UNF Gängor