Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
1,024 kr - 1,4337 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
M10 x 1.1
9.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
0,9881 kr - 1,3834 kr 23464 I lager
12.5 mm
M8 x 1.1
8.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,2262 kr - 2,2262 kr 13398 I lager
29.5 mm
5/8-15
12.0 mm
Gul
PA
Gasrörsgängor
3
7,7128 kr - 7,7128 kr 2597 I lager
56.0 mm
1-1/2-12
15.0 mm
Gul
PA
Gasrörsgängor
3
10,6429 kr - 10,6429 kr 9104 I lager
68.0 mm
2-12
15.0 mm
Gul
PA
Gasrörsgängor
3
2,3411 kr - 3,2776 kr 2560 I lager
31.5 mm
1-15
12.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
1,4793 kr - 2,0711 kr 150 I lager
19.0 mm
M8 x 1.1
9.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
5
1,0614 kr - 1,4859 kr 38400 I lager
17.0 mm
M12 x 1.6
9.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
4,0647 kr - 5,6905 kr 4250 I lager
54.0 mm
1-7/8-13
15.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
1,1298 kr - 4,2344 kr 10276 I lager
12.0 mm
M8 x 1.1
7.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
1
2,3698 kr - 5,9175 kr 1890 I lager
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
1,8801 kr - 3,2722 kr 9551 I lager
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
2
5,025 kr - 8,6761 kr 2562 I lager
49.0 mm
1-1/4-12
12.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
2,1706 kr - 3,7584 kr 7697 I lager
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
3,5892 kr - 8,108 kr 885 I lager
40.0 mm
1-12
12.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
1,0283 kr - 2,6715 kr 87300 I lager
19.0 mm
M14 x 1.6
10.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,0593 kr - 10,1976 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
1-12
15.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
2,6321 kr - 9,8472 kr 3440 I lager
14.0 mm
1/8-29
9.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
1
0,9039 kr - 3,394 kr 6334 I lager
16.0 mm
M12 x 1.5
9.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
1
1,0614 kr - 2,7576 kr 49077 I lager
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
  • av 5
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor M10 x 1.0 Gul PA

10253816

Prisintervall
1,4337 kr - 1,024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 12.5 mm Metriska Gängor M8 x 1.0 Gul PA

10253809

Prisintervall
1,3834 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
23464 I lager
Egenskaper
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 29.5 mm 5/8-14 Gul PA

10262450

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
13398 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 56.0 mm 1-1/2-11 Gul PA

10262467

Prisintervall
7,7128 kr - 7,7128 kr

Lagernivåer
2597 I lager
Egenskaper
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2-12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 68.0 mm 2-11 Gul PA

10262474

Prisintervall
10,6429 kr - 10,6429 kr

Lagernivåer
9104 I lager
Egenskaper
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-12
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Slottexplugg 31.5 mm UNF Gängor 1-14 Gul PA

10262153

Prisintervall
3,2776 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
2560 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-15
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M8 x 1.0 Gul Polyeten

10122150

Prisintervall
2,0711 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor M12 x 1.5 Gul PA

10253823

Prisintervall
1,4859 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
38400 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 54.0 mm UNF Gängor 1-7/8-12 Gul PA

10262191

Prisintervall
5,6905 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-7/8-13
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 12.0 mm Metriska Gängor M8 x 1.0 Gul Polyeten

10074923

Prisintervall
4,2344 kr - 1,1298 kr

Lagernivåer
10276 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 32.0 mm BSP-gängor 3/4-14 Gul PA

10074824

Prisintervall
5,9175 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
1890 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 24.0 mm Metriska Gängor M18 x 1.5 Gul Polyeten

10074985

Prisintervall
3,2722 kr - 1,8801 kr

Lagernivåer
9551 I lager
Egenskaper
  • SW
    17.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 49.0 mm BSP-gängor 1-1/4-11 Gul Polyeten

10075067

Prisintervall
8,6761 kr - 5,025 kr

Lagernivåer
2562 I lager
Egenskaper
  • SW
    36.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4-12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 32.0 mm BSP-gängor 3/4-14 Gul Polyeten

10075043

Prisintervall
3,7584 kr - 2,1706 kr

Lagernivåer
7697 I lager
Egenskaper
  • SW
    24.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 40.0 mm BSP-gängor 1-11 Gul Polyeten

10075050

Prisintervall
8,108 kr - 3,5892 kr

Lagernivåer
885 I lager
Egenskaper
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1.5 Gul PA

10074756

Prisintervall
2,6715 kr - 1,0283 kr

Lagernivåer
87300 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 40.0 mm BSP-gängor 1-11 Gul PA

10074831

Prisintervall
10,1976 kr - 3,0593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 14.0 mm BSP-gängor 1/8-28 Gul Polyeten

10075005

Prisintervall
9,8472 kr - 2,6321 kr

Lagernivåer
3440 I lager
Egenskaper
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8-29
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M12 x 1.5 Gul Polyeten

10074954

Prisintervall
3,394 kr - 0,9039 kr

Lagernivåer
6334 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 19.0 mm BSP-gängor 1/4-19 Gul PA

10074794

Prisintervall
2,7576 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
49077 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20
  • Gängstandard
    BSP-gängor