Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
1,3946 kr - 3,4614 kr 13470 I lager
24.0 mm
M18 x 1.6
9.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
1,9677 kr - 4,869 kr 2804 I lager
28.0 mm
M22 x 1.6
10.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
1,4937 kr - 2,2406 kr 3900 I lager
22.0 mm
3/8-20
10.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
1,6948 kr - 4,237 kr 2600 I lager
27.0 mm
1/2-15
12.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
1,6425 kr - 2,8795 kr 44106 I lager
21.0 mm
M16 x 1.6
10.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
2
1,8288 kr - 6,8096 kr 7403 I lager
16.0 mm
M12 x 1.0
9.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
1
0,8885 kr - 3,3401 kr 2650 I lager
14.0 mm
M10 x 1.1
6.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
1
0,958 kr - 2,4847 kr 2560 I lager
16.0 mm
1/8-29
8.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
1,159 kr - 3,8636 kr 7400 I lager
22.0 mm
M16 x 1.6
9.3 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
4,0507 kr - 7,0493 kr 456 I lager
16.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
2
1,6425 kr - 6,1352 kr 15271 I lager
21.0 mm
3/8-20
10.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
1,3878 kr - 3,1298 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
1/2-15
12.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
1,5878 kr - 5,9814 kr 7500 I lager
19.0 mm
1/4-20
9.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
1,1401 kr - 1,7735 kr 25000 I lager
19.0 mm
M14 x 1.6
12.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,0503 kr - 1,6339 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
1/8" x 29
10.0 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
1,0586 kr - 1,6467 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M10x1.6
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,0906 kr - 1,6964 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 2
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,3568 kr - 2,1105 kr 5196 I lager
27.0 mm
1/2" x 15
13.5 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
1,2567 kr - 1,9549 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,0256 kr - 1,5953 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M10 x 2
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
  • av 5
Slottexplugg 24.0 mm Metriska Gängor M18 x 1.5 Gul PA

10074770

Prisintervall
3,4614 kr - 1,3946 kr

Lagernivåer
13470 I lager
Egenskaper
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 28.0 mm Metriska Gängor M22 x 1.5 Gul PA

10074787

Prisintervall
4,869 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
2804 I lager
Egenskaper
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 22.0 mm BSP-gängor 3/8-19 Gul PA

10074800

Prisintervall
2,2406 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 27.0 mm BSP-gängor 1/2-14 Gul PA

10074817

Prisintervall
4,237 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 21.0 mm Metriska Gängor M16 x 1.5 Gul Polyeten

10074978

Prisintervall
2,8795 kr - 1,6425 kr

Lagernivåer
44106 I lager
Egenskaper
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M16 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M12 x 1.0 Gul Polyeten

10074947

Prisintervall
6,8096 kr - 1,8288 kr

Lagernivåer
7403 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1.0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 14.0 mm Metriska Gängor M10 x 1.0 Gul Polyeten

10074930

Prisintervall
3,3401 kr - 0,8885 kr

Lagernivåer
2650 I lager
Egenskaper
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 16.0 mm BSP-gängor 1/8-28 Gul PA

10074848

Prisintervall
2,4847 kr - 0,958 kr

Lagernivåer
2560 I lager
Egenskaper
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8-29
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 22.0 mm Metriska Gängor M16 x 1.5 Gul PA

10074763

Prisintervall
3,8636 kr - 1,159 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gängstorlekar
    M16 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M20 x 1.5 Gul Polyeten

10074992

Prisintervall
7,0493 kr - 4,0507 kr

Lagernivåer
456 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 21.0 mm BSP-gängor 3/8-19 Gul Polyeten

10075029

Prisintervall
6,1352 kr - 1,6425 kr

Lagernivåer
15271 I lager
Egenskaper
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 26.0 mm BSP-gängor 1/2-14 Gul Polyeten

10075036

Prisintervall
3,1298 kr - 1,3878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 19.0 mm BSP-gängor 1/4-19 Gul Polyeten

10075012

Prisintervall
5,9814 kr - 1,5878 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1.5 Gul LDPE

20597979

Prisintervall
1,7735 kr - 1,1401 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 16.0 mm BSP-gängor 1/8" x 28 Gul LDPE

20597832

Prisintervall
1,6339 kr - 1,0503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8" x 29
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M10x1.5 Gul LDPE

20597948

Prisintervall
1,6467 kr - 1,0586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10x1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor M12 x 1 Gul LDPE

20597955

Prisintervall
1,6964 kr - 1,0906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 27.0 mm BSP-gängor 1/2" x 14 Gul LDPE

20597863

Prisintervall
2,1105 kr - 1,3568 kr

Lagernivåer
5196 I lager
Egenskaper
  • SW
    15.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    1/2" x 15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 24.0 mm Metriska Gängor M18 x 1.5 Gul LDPE

20597993

Prisintervall
1,9549 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M10 x 1 Gul LDPE

20597931

Prisintervall
1,5953 kr - 1,0256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor