Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | h | Färg | Material | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,105 kr - 1,7189 kr | 23600 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4" x 20
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
BSP-gängor
|
2
|
||
1,4238 kr - 2,2149 kr | 8497 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4" x 15
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
BSP-gängor
|
2
|
||
1,9738 kr - 3,0703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
1.1/2" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
BSP-gängor
|
2
|
||
1,3196 kr - 2,0528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
0,975 kr - 1,5167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,1968 kr - 1,8618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,6446 kr - 2,5583 kr | 80 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1.1/4" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
BSP-gängor
|
2
|
||
1,1225 kr - 1,7462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,2309 kr - 1,9147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" x 20
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
BSP-gängor
|
2
|
||
2,3689 kr - 3,6851 kr | 45 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
BSP-gängor
|
2
|
||
1,495 kr - 2,3256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
BSP-gängor
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta