Dessa linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
Det finns tre typer i denna produktgrupp:
Utformningen ger jämn och exakt linjär rörelse med låg friktion och som minskar slitage. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | Material | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,7249 kr - 248,1134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.9
|
Rostfritt stål
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 1 164,4698 kr - 1 663,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
155.2
|
Stål
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Double Length
|
||
| 100,5895 kr - 143,6506 kr | 51 I lager |
24.9
|
Stål
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 508,8717 kr - 726,9107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
61.0
|
Rostfritt stål
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 311,9074 kr - 445,5333 kr | 1 I lager |
45.8
|
Rostfritt stål
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 789,4517 kr - 1 127,7882 kr | 5 I lager |
121.2
|
Stål
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length
|
||
| 594,8798 kr - 849,8282 kr | 2 I lager |
101.7
|
Stål
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
||
| 299,6043 kr - 427,9899 kr | 11 I lager |
24.9
|
Rostfritt stål
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 389,8274 kr - 556,8311 kr | 1 I lager |
45.8
|
Rostfritt stål
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 246,5185 kr - 352,2344 kr | 22 I lager |
22.9
|
Rostfritt stål
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 224,3045 kr - 320,4513 kr | 19 I lager |
31.5
|
Rostfritt stål
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 727,3664 kr - 1 039,046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.0
|
Rostfritt stål
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
| 274,7702 kr - 392,5614 kr | 15 I lager |
44.1
|
Rostfritt stål
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 340,3869 kr - 486,3159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
Rostfritt stål
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
77.6
|
Rostfritt stål
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
|||
| 1 588,9282 kr - 2 269,93 kr | Fråga angående leveranstidhär |
60.6
|
Rostfritt stål
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
| 1 774,7285 kr - 2 535,359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
170.0
|
Stål
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Double Length
|
||
| 271,6944 kr - 388,1186 kr | 26 I lager |
33.0
|
Rostfritt stål
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 163,7001 kr - 233,8736 kr | 1 I lager |
13.5
|
Rostfritt stål
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 117,6772 kr - 168,1429 kr | 319 I lager |
31.5
|
Stål
|
20.0
|
2.0
|
45.0
|
Closed
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta