Meny Sök

Slutna superball linjära bussningar med kullager

I lager

Superball slutna linjära kulbussningar används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar. Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.

Har sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar och är endast avsedda för användning med härdade axlar.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

  • Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar.
  • Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna.
  • Har sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar.
Material: Stål Serienummer: SRL1741, SRL1740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Antal kullager rader Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Köp
192,4075 kr - 274,8841 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
203,2297 kr - 290,3769 kr 4 I lager
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
330,1343 kr - 471,6205 kr Fråga angående leveranstidhär
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
256,7711 kr - 366,8159 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
444,6219 kr - 635,2067 kr 9 I lager
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
156,1815 kr - 223,1653 kr 21 I lager
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
260,0747 kr - 371,4866 kr 20 I lager
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
427,6481 kr - 610,9422 kr Fråga angående leveranstidhär
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
194,5719 kr - 277,9599 kr Fråga angående leveranstidhär
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
197,6477 kr - 282,4027 kr 27 I lager
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
350,9813 kr - 501,467 kr 14 I lager
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
149,2325 kr - 213,2545 kr 42 I lager
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
145,5872 kr - 208,0142 kr 22 I lager
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
599,8921 kr - 857,0051 kr 5 I lager
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
751,517 kr - 1 073,5632 kr Fråga angående leveranstidhär
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
650,9274 kr - 929,9126 kr Fråga angående leveranstidhär
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
Slutna superball linjära bussningar med kullager 10.0 19.0 29.0 Stål

20157852

Prisintervall
274,8841 kr - 192,4075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 16.0 26.0 36.0 Stål

20157876

Prisintervall
290,3769 kr - 203,2297 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 25.0 40.0 58.0 Stål

20157890

Prisintervall
471,6205 kr - 330,1343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Slutna superball linjära bussningar med kullager 20.0 32.0 45.0 Stål

20157883

Prisintervall
366,8159 kr - 256,7711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Slutna superball linjära bussningar med kullager 40.0 62.0 80.0 Stål

20157203

Prisintervall
635,2067 kr - 444,6219 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Slutna superball linjära bussningar med kullager 16.0 26.0 36.0 Stål

20157128

Prisintervall
223,1653 kr - 156,1815 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 25.0 40.0 58.0 Stål

20157166

Prisintervall
371,4866 kr - 260,0747 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Slutna superball linjära bussningar med kullager 30.0 47.0 68.0 Stål

20157906

Prisintervall
610,9422 kr - 427,6481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Slutna superball linjära bussningar med kullager 12.0 22.0 32.0 Stål

20157869

Prisintervall
277,9599 kr - 194,5719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 20.0 32.0 45.0 Stål

20157142

Prisintervall
282,4027 kr - 197,6477 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Slutna superball linjära bussningar med kullager 30.0 47.0 68.0 Stål

20157180

Prisintervall
501,467 kr - 350,9813 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Slutna superball linjära bussningar med kullager 12.0 22.0 32.0 Stål

20157104

Prisintervall
213,2545 kr - 149,2325 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 10.0 19.0 29.0 Stål

20157098

Prisintervall
208,0142 kr - 145,5872 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 50.0 75.0 100.0 Stål

20157227

Prisintervall
857,0051 kr - 599,8921 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Slutna superball linjära bussningar med kullager 50.0 75.0 100.0 Stål

20157920

Prisintervall
1 073,5632 kr - 751,517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Slutna superball linjära bussningar med kullager 40.0 62.0 80.0 Stål

20157913

Prisintervall
929,9126 kr - 650,9274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20