Meny Sök

Snabblossningspluggar

I lager

Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Serie Färg D Storlek d Gängstandard Köp
7,7336 kr - 7,7336 kr 831 I lager
ISO B
Blå
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr 450 I lager
ISO B
Gul
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
7,9958 kr - 7,9958 kr 51 I lager
ISO A
Gul
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
14,6808 kr - 14,6808 kr 598 I lager
ISO B
Gul
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
10293652 7,7336 kr - 7,7336 kr 150 I lager
ISO A
Röd
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
8,507 kr - 8,507 kr 448 I lager
ISO B
Röd
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
11,8495 kr - 11,8495 kr 500 I lager
ISO A
Blå
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
14,6808 kr - 14,6808 kr 632 I lager
ISO B
Blå
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr 394 I lager
ISO B
Röd
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
14,6808 kr - 14,6808 kr 528 I lager
ISO A
Gul
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
11,8495 kr - 11,8495 kr 736 I lager
ISO A
Gul
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
7,9958 kr - 7,9958 kr 3194 I lager
ISO B
Röd
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
14,6808 kr - 14,6808 kr 435 I lager
ISO A
Röd
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
7,9958 kr - 7,9958 kr 461 I lager
ISO A
Blå
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
8,507 kr - 8,507 kr 100 I lager
ISO A
Gul
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
11,8495 kr - 11,8495 kr 894 I lager
ISO B
Röd
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • av 2
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294000

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
831 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293805

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293768

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293928


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293843

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Snabblossningsplugg;Röd;ISO A

10293652

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293720

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Blå

10293980

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294048

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
632 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293706

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg Grön ISO A

10293850


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293799

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
528 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293782

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
736 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293898


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293713

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
3194 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Röd

10293690

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
435 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Snabblossningsplugg ISO A TPE Blå

10293966

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
461 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293775

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293881


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg Röd ISO B

10293737

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
894 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE