Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Serie | Färg | D | Storlek | d | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 I lager |
ISO A
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
148 I lager |
ISO A
|
Grön
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
ISO B
|
Grön
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
7,9958 kr - 7,9958 kr | 390 I lager |
ISO B
|
Blå
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
11,8495 kr - 11,8495 kr | 250 I lager |
ISO B
|
Blå
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
7,9958 kr - 7,9958 kr | 403 I lager |
ISO A
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
8,507 kr - 8,507 kr | 10 I lager |
ISO A
|
Röd
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
7,7336 kr - 7,7336 kr | 120 I lager |
ISO A
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
14,6808 kr - 14,6808 kr | 145 I lager |
ISO B
|
Röd
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
7,7336 kr - 7,7336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ISO B
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
8,507 kr - 8,507 kr | 400 I lager |
ISO B
|
Gul
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
11,8495 kr - 11,8495 kr | 735 I lager |
ISO B
|
Gul
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
ISO B
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
11,8495 kr - 11,8495 kr | 736 I lager |
ISO A
|
Röd
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
ISO B
|
Grön
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
14,6808 kr - 14,6808 kr | 150 I lager |
ISO A
|
Blå
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
7,7336 kr - 7,7336 kr | 831 I lager |
ISO B
|
Blå
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
7,9958 kr - 7,9958 kr | 600 I lager |
ISO B
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
7,9958 kr - 7,9958 kr | 3194 I lager |
ISO B
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
14,6808 kr - 14,6808 kr | 435 I lager |
ISO A
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta