Meny Sök

Snabblossningspluggar

I lager

Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Serie Färg D Storlek d Gängstandard Köp
7,9958 kr - 7,9958 kr 403 I lager
ISO A
Röd
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
14,6808 kr - 14,6808 kr 145 I lager
ISO B
Röd
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
11,8495 kr - 11,8495 kr 500 I lager
ISO A
Blå
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
11,8495 kr - 11,8495 kr 735 I lager
ISO B
Gul
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
14,6808 kr - 14,6808 kr 435 I lager
ISO A
Röd
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
300 I lager
ISO A
Grön
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
14,6808 kr - 14,6808 kr 632 I lager
ISO B
Blå
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
8,507 kr - 8,507 kr 234 I lager
ISO B
Blå
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
8,507 kr - 8,507 kr 400 I lager
ISO B
Gul
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
11,8495 kr - 11,8495 kr 736 I lager
ISO A
Röd
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
7,9958 kr - 7,9958 kr 3171 I lager
ISO B
Röd
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
7,9958 kr - 7,9958 kr 390 I lager
ISO B
Blå
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
8,507 kr - 8,507 kr 448 I lager
ISO B
Röd
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
7,7336 kr - 7,7336 kr 450 I lager
ISO B
Gul
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
11,8495 kr - 11,8495 kr 894 I lager
ISO B
Röd
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
7,9958 kr - 7,9958 kr 600 I lager
ISO B
Gul
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
748 I lager
ISO A
Grön
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
  • av 2
Snabblossningsplugg ISO A TPE Röd

10293669

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
403 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293744

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Blå

10293980

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293836

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
735 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Röd

10293690

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
435 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293942


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293867


Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294048

Prisintervall
14,6808 kr - 14,6808 kr

Lagernivåer
632 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294024

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
234 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293904

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293829

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Röd

10293683

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
736 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293713

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
3171 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294017

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293720

Prisintervall
8,507 kr - 8,507 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293805

Prisintervall
7,7336 kr - 7,7336 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg Röd ISO B

10293737

Prisintervall
11,8495 kr - 11,8495 kr

Lagernivåer
894 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293812

Prisintervall
7,9958 kr - 7,9958 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg Grön ISO A

10293850


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293874


Lagernivåer
748 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE