Meny Sök

Snabblossningspluggar

I lager

Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Serie Färg D Storlek d Gängstandard Köp
8,7622 kr - 8,7622 kr 400 I lager
ISO B
Gul
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
8,2356 kr - 8,2356 kr 51 I lager
ISO A
Gul
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
8,7622 kr - 8,7622 kr 460 I lager
ISO A
Röd
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
12,205 kr - 12,205 kr 736 I lager
ISO A
Röd
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
8,2356 kr - 8,2356 kr 600 I lager
ISO B
Gul
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 450 I lager
ISO B
Gul
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
8,7622 kr - 8,7622 kr 742 I lager
ISO A
Blå
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
8,7622 kr - 8,7622 kr 234 I lager
ISO B
Blå
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
7,9656 kr - 7,9656 kr 585 I lager
ISO A
Blå
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
598 I lager
ISO A
Grön
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
7,9656 kr - 7,9656 kr 394 I lager
ISO B
Röd
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
12,205 kr - 12,205 kr 736 I lager
ISO A
Gul
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
300 I lager
ISO A
Grön
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO B
Grön
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
15,1212 kr - 15,1212 kr 528 I lager
ISO A
Gul
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
8,7622 kr - 8,7622 kr 100 I lager
ISO A
Gul
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Fråga angående leveranstidhär
ISO A
Grön
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
  • av 2
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293829

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293768

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Röd

10293676

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Röd

10293683

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
736 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293812

Prisintervall
8,2356 kr - 8,2356 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293898


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Snabblossningsplugg ISO B TPE Gul

10293805

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293881


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Blå

10293973

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
742 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Blå

10294024

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
234 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg Blå ISO A

10293959

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293935


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293874


Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Röd

10293706

Prisintervall
7,9656 kr - 7,9656 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293782

Prisintervall
12,205 kr - 12,205 kr

Lagernivåer
736 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO A TPE Grön

10293867


Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg ISO B TPE Grön

10293942


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293799

Prisintervall
15,1212 kr - 15,1212 kr

Lagernivåer
528 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Storlek
    25.4 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Snabblossningsplugg ISO A TPE Gul

10293775

Prisintervall
8,7622 kr - 8,7622 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Snabblossningsplugg Grön ISO A

10293850


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gängstandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE