Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
131 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
1,0097 kr - 1,5141 kr 7000 I lager
7.5 mm
Svart
PVC
2
10,9157 kr - 18,5798 kr 11806 I lager
34.9 mm
Röd
PVC
2
11,9786 kr - 18,5798 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
Röd
PVC
2
5,8744 kr - 7,5706 kr 12785 I lager
25.1 mm
Röd
PVC
2
12,194 kr - 20,8118 kr 6115 I lager
38.1 mm
Röd
PVC
2
15,081 kr - 22,0786 kr 1295 I lager
41.3 mm
Röd
PVC
2
5,7595 kr - 6,6959 kr 2500 I lager
23.8 mm
Röd
PVC
2
0,8976 kr - 1,9303 kr 7000 I lager
6.1 mm
Svart
PVC
2
1,3745 kr - 2,7296 kr 5109 I lager
7.5 mm
Svart
PVC
2
1,4176 kr - 2,3375 kr 25500 I lager
10.8 mm
Svart
PVC
2
2,2549 kr - 4,7354 kr 187000 I lager
9.7 mm
Svart
PVC
2
3,6338 kr - 4,4036 kr 7000 I lager
9.7 mm
Svart
PVC
2
1,2266 kr - 2,5758 kr 5446 I lager
9.3 mm
Svart
PVC
2
2,3267 kr - 3,1971 kr 15544 I lager
8.7 mm
Svart
PVC
2
5,4148 kr - 8,7226 kr 34984 I lager
20.0 mm
Röd
PVC
2
13,5154 kr - 14,2968 kr 2939 I lager
31.2 mm
Röd
PVC
2
0,7353 kr - 1,6347 kr 27000 I lager
5.3 mm
Svart
PVC
2
2,614 kr - 5,4291 kr Fråga angående leveranstidhär
10.8 mm
Svart
PVC
2
1,2383 kr - 2,4672 kr 8860 I lager
11.1 mm
Svart
PVC
2
3,3896 kr - 5,1878 kr 2242 I lager
20.6 mm
Röd
PVC
2
  • av 7
Kåpa med dragtunga 7.5 mm 13.0 mm PVC Svart

10019825

Prisintervall
1,5141 kr - 1,0097 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 34.9 mm 25.0 mm PVC Röd

10020951

Prisintervall
18,5798 kr - 10,9157 kr

Lagernivåer
11806 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 34.9 mm 38.0 mm PVC Röd

10020968

Prisintervall
18,5798 kr - 11,9786 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 25.1 mm 25.0 mm PVC Röd

10020913

Prisintervall
7,5706 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
12785 I lager
Egenskaper
  • d
    25.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 38.1 mm 38.0 mm PVC Röd

10020975

Prisintervall
20,8118 kr - 12,194 kr

Lagernivåer
6115 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 41.3 mm 38.0 mm PVC Röd

10020982

Prisintervall
22,0786 kr - 15,081 kr

Lagernivåer
1295 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 23.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10020906

Prisintervall
6,6959 kr - 5,7595 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 6.1 mm 13.0 mm PVC Svart

10162910

Prisintervall
1,9303 kr - 0,8976 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10019832

Prisintervall
2,7296 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
5109 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 10.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10019917

Prisintervall
2,3375 kr - 1,4176 kr

Lagernivåer
25500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 9.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10019894

Prisintervall
4,7354 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
187000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 9.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10019900

Prisintervall
4,4036 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 9.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10019870

Prisintervall
2,5758 kr - 1,2266 kr

Lagernivåer
5446 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 8.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10019863

Prisintervall
3,1971 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
15544 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 25.0 mm PVC Röd

10020869

Prisintervall
8,7226 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
34984 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 31.2 mm 38.0 mm PVC Röd

10020944

Prisintervall
14,2968 kr - 13,5154 kr

Lagernivåer
2939 I lager
Egenskaper
  • d
    31.2 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 5.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10019818

Prisintervall
1,6347 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • d
    5.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 10.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10019924

Prisintervall
5,4291 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.1 mm 13.0 mm PVC Svart

10019931

Prisintervall
2,4672 kr - 1,2383 kr

Lagernivåer
8860 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.6 mm 13.0 mm PVC Röd

10020876

Prisintervall
5,1878 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
2242 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2