Meny Sök

Snabbmonterade kopplingspluggar PCR

I produktion

Denna snabbmonterad kopplingsplugg är designad med en greppring som täcker anslutningsväggen när den är monterad och möjliggör enkel borttagning genom att dra i dess greppring. Det erbjuder ett idealiskt skydd mot föroreningar såsom damm, smuts, fukt och potentiella läckor av hydraulvätska under lagring och transport. Uppfyller SAE J2044-standarder för bränslesystemanslutningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRQCMPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Gängstorlek D Gängstandard Köp
0,5656 kr - 0,8798 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16"
SAE J2044
1,1877 kr - 1,8475 kr Fråga angående leveranstidhär
23.9 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
0,4424 kr - 0,6882 kr Fråga angående leveranstidhär
19
SAE J2044
1,1312 kr - 1,7597 kr Fråga angående leveranstidhär
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J2044
0,9957 kr - 1,5488 kr Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J2044
0,4588 kr - 0,7137 kr Fråga angående leveranstidhär
21 in
SAE J2044
1,1312 kr - 1,7597 kr Fråga angående leveranstidhär
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J2044
1,0745 kr - 1,6715 kr Fråga angående leveranstidhär
12 in
SAE J2044
1,1312 kr - 1,7597 kr Fråga angående leveranstidhär
18 in
SAE J2044
0,5656 kr - 0,8798 kr Fråga angående leveranstidhär
10 in
SAE J2044
0,241 kr - 0,3749 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4"
SAE J2044
Snabbmonterad kopplingsplugg 7.9 mm LDPE - PCR Grön

20749972

Prisintervall
0,8798 kr - 0,5656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    5/16"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Snabbmonterad kopplingsplugg 23.9 mm LDPE - PCR Grön

20749965

Prisintervall
1,8475 kr - 1,1877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    24 in
Snabbmonterad kopplingsplugg 18.9 mm LDPE - PCR Grön

20750022

Prisintervall
0,6882 kr - 0,4424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    19
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Snabbmonterad kopplingsplugg 12.6 mm LDPE - PCR Grön

20749941

Prisintervall
1,7597 kr - 1,1312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    1/2"
Snabbmonterad kopplingsplugg 9.4 mm LDPE - PCR Grön

20749989

Prisintervall
1,5488 kr - 0,9957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    3/8"
Snabbmonterad kopplingsplugg 21.0 mm LDPE - PCR Grön

20750039

Prisintervall
0,7137 kr - 0,4588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    21 in
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Snabbmonterad kopplingsplugg 15.8 mm LDPE - PCR Grön

20749958

Prisintervall
1,7597 kr - 1,1312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    5/8"
Snabbmonterad kopplingsplugg 11.8 mm LDPE - PCR Grön

20749934

Prisintervall
1,6715 kr - 1,0745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    12 in
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Snabbmonterad kopplingsplugg 17.9 mm LDPE - PCR Grön

20750008

Prisintervall
1,7597 kr - 1,1312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    18 in
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Snabbmonterad kopplingsplugg 9.9 mm LDPE - PCR Grön

20749996

Prisintervall
0,8798 kr - 0,5656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    10 in
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Snabbmonterad kopplingsplugg 6.3 mm LDPE - PCR Grön

20750015

Prisintervall
0,3749 kr - 0,241 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstandard
    SAE J2044
  • Gängstorlek
    1/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%