Meny Sök

Snabbspännare med tryck/drag-funktion

I lager

Grundmodellen av snabbspännaren med tryck- och dragfunktion håller material på plats med hjälp av en kolvmekanism för positiv, linjär funktion. Den låga profilen används vid klämning av sidor eller ändar i tillämpningar med höjdbegränsningar.

Serienummer: SR5448

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Låsmekanism Typ av montage Maximal hållkraft Spel, kolv Köp
157,066 kr - 157,066 kr 297 I lager
Stål
Non-Locking
Med fläns
0.50 kN
616,845 kr - 616,845 kr 50 I lager
Stål
Locking
Med fläns
10.80 kN
271,4657 kr - 271,4657 kr 60 I lager
Stål
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
138,7953 kr - 138,7953 kr 389 I lager
Stål
Non-Locking
Front Mount
182,8111 kr - 182,8111 kr 63 I lager
Stål
Non-Locking
Med fläns
1.33 kN
168,7967 kr - 168,7967 kr 300 I lager
Stål
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
160,5956 kr - 160,5956 kr 80 I lager
Stål
Non-Locking
Med fläns
2.90 kN
511,373 kr - 511,373 kr 50 I lager
Stål
Non-Locking
Med fläns
15.00 kN
455,6265 kr - 455,6265 kr 60 I lager
Stål
Non-Locking
Med fläns
10.80 kN
654,5285 kr - 654,5285 kr 50 I lager
Stål
Non-Locking
Med fläns
6.90 kN
188,417 kr - 188,417 kr 4 I lager
Stål
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
525,5951 kr - 525,5951 kr 60 I lager
Stål
Locking
Med fläns
3.90 kN
  • av 3
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Stål

20510213

Prisintervall
157,066 kr - 157,066 kr

Lagernivåer
297 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Med fläns
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Stål

20510107

Prisintervall
616,845 kr - 616,845 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Med fläns
  • Maximal hållkraft
    10.80 kN
  • Låsmekanism
    Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Stål

20510169

Prisintervall
271,4657 kr - 271,4657 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Front Mount
  • Maximal hållkraft
    1.50 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Stål

20571689

Prisintervall
138,7953 kr - 138,7953 kr

Lagernivåer
389 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Front Mount
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Stål

20510244

Prisintervall
182,8111 kr - 182,8111 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Med fläns
  • Maximal hållkraft
    1.33 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    185
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Stål

20510190

Prisintervall
168,7967 kr - 168,7967 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Front Mount
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Stål

20510084

Prisintervall
160,5956 kr - 160,5956 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Med fläns
  • Maximal hållkraft
    2.90 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    131
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Stål

20510114

Prisintervall
511,373 kr - 511,373 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Med fläns
  • Maximal hållkraft
    15.00 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    135
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Stål

20510091

Prisintervall
455,6265 kr - 455,6265 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Med fläns
  • Maximal hållkraft
    10.80 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    135
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Stål

20510145

Prisintervall
654,5285 kr - 654,5285 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Med fläns
  • Maximal hållkraft
    6.90 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    182
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Stål

20510206

Prisintervall
188,417 kr - 188,417 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Front Mount
  • Maximal hållkraft
    1.00 kN
  • Låsmekanism
    Non-Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Stål

20510237

Prisintervall
525,5951 kr - 525,5951 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Med fläns
  • Maximal hållkraft
    3.90 kN
  • Låsmekanism
    Locking
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsrörelse
    175